Menu Ricerca

Pistoncino di indicizzazione M20 Acciaio Nero

Codice articolo:

491239

8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
2 - 19 20,4262 €
20 - 39 19,3784 €
40 + 18,3736 €
Confezione standard: 2

Ordina a multipli di 2

Totale ordine:

40,85 €

2 x 20,4262 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza maniglia 37.0 mm
Diametro sporgenza 12.0 mm
Sporgenza elemento sporgente 12.0 mm
Lunghezza totale 69.0 mm
Materiale base Acciaio brunito
Materiale corpo Acciaio brunito
Colore Nero
Finitura Brunito
Codice doganale 7326909890
Materiale sporgenza Acciaio brunito
Materiale (nome esteso) Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci