Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
5 - 49 | 4,5174 € |
50 - 99 | 4,2781 € |
100 + | 4,067 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Finitura | Nichelato |
---|---|
Tipo maniglia | Maniglia con anello di trazione |
Lunghezza filetto corpo | 20.0 mm |
Lunghezza filetto corpo | 0.787 in |
Forza elastica fine | 18.0 N |
Forza elastica fine | 18.0 N |
Forza elastica inizio | 6.0 N |
Forza elastica inizio | 6.0 N |
Diametro sporgenza | 5.5 mm |
Diametro sporgenza | 0.217 in |
Larghezza totale | 24.0 mm |
Larghezza totale | 0.945 in |
Dimensione filettatura perno | 6.0 |
Dimensione filettatura corpo | M10 |
Codice doganale | 7326909890 |
Materiale (nome esteso) | Acciaio inossidabile |
Dimensioni filettatura | M10 |
Diametro testa | 24.0 mm |
Diametro testa | 0.945 in |
Colore | Grigio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.