Menu Ricerca

Pistoni a gas - Forza Regolabile

Disponibile

I pistoni a gas a forza regolabile sono ampiamente utilizzati nelle apparecchiature del settore medicale e di laboratorio, dell'arredamento, automotive e forniture industriali per l'apertura, la chiusura, l'inclinazione e l'ammortizzazione. Questi pistoni possono essere regolati in base a necessità specifiche senza calcoli aggiuntivi, basta infatti diminuire il flusso di gas in base alle specifiche richieste.

Codice Serie: SR5487

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
53 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza da esteso Diametro asta Materiale Lunghezza della corsa Forza massima Acquista
113,536 € - 141,9166 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
120,6481 € - 150,7898 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
147,3895 € - 173,413 € 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
67,4361 € - 105,2047 € Richiedi il lead time qui
72,5974 € - 113,2786 € Richiedi il lead time qui
62,1664 € - 86,5913 € Richiedi il lead time qui
61,7329 € - 85,9817 € 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
76,6073 € - 106,7084 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
109,2281 € - 152,1445 € Richiedi il lead time qui
118,0606 € - 163,4832 € Richiedi il lead time qui
159,7713 € - 190,482 € Richiedi il lead time qui
1253251 197,5264 € - 235,4981 € Richiedi il lead time qui
402,341 € - 402,341 € Richiedi il lead time qui
  • di 3
Pistone a gas regolabile 100.0 mm 250.0 mm 650.0 N

497821

Fascia di prezzo
141,9166 € - 113,536 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Dimensioni filettatura
    M8 X 1.25
  • Colore
    Nero
  • Accessori inclusi
    4x B2 Steel Ball Joints (Fitted);4x E3 Nylon Eyes
  • Materiale asta
    Acciaio
Pistone a gas regolabile 180.0 mm 410.0 mm 650.0 N

497825

Fascia di prezzo
150,7898 € - 120,6481 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Dimensioni filettatura
    M8 X 1.25
  • Colore
    Nero
  • Accessori inclusi
    4x B2 Steel Ball Joints (Fitted);4x E3 Nylon Eyes
  • Materiale asta
    Acciaio
Pistone a gas regolabile 300.0 mm 650.0 mm 1200.0 N

497829

Fascia di prezzo
173,413 € - 147,3895 €

Livelli di giacenza
12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Dimensioni filettatura
    M8 X 1.25
  • Colore
    Nero
  • Accessori inclusi
    4x B4 Steel Ball Joints (Fitted);4x Z5 Zinc Eyes
  • Materiale asta
    Acciaio
Pistone a gas multiposizione 6.0 mm (DIA) 15.0 mm 150.0 mm (L) 350.0 mm 400.0 N

1253209

Fascia di prezzo
105,2047 € - 67,4361 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Dimensioni filettatura
    M5 x 0.8
  • Colore
    Nero
  • Accessori inclusi
    2x Gas Springs;P1 Nylon Ball Joints (1012911);4x E1 Nylon Eyes (1012917);Degassing Instructions;Allen Key
  • Finitura corpo
    Verniciato con polvere epossidica
Pistone a gas multiposizione 200.0 mm 464.0 mm 650.0 N

1253213

Fascia di prezzo
113,2786 € - 72,5974 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Nero
  • Accessori inclusi
    2x Gas Strut Fitted with Ball Joints;4x Eyes;Allen Key;Instruction leaflet
  • Finitura corpo
    Verniciato con polvere epossidica
Pistone a gas regolabile 60.0 mm 160.0 mm 400.0 N

1253217

Fascia di prezzo
86,5913 € - 62,1664 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Dimensioni filettatura
    M5 x 0.8
  • Colore
    Nero
  • Accessori inclusi
    2x Gas Struts;4x Ball Joints;4x Eyes;Allen Key;Instruction Leaflet
  • Finitura corpo
    Verniciato con polvere epossidica
Pistone a gas regolabile 100.0 mm 264.0 mm 650.0 N

1253221

Fascia di prezzo
85,9817 € - 61,7329 €

Livelli di giacenza
16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Nero
  • Accessori inclusi
    2x Gas Struts;4x Ball Joints;4x Eyes;Allen Key;Instruction Leaflet
  • Finitura corpo
    Verniciato con polvere epossidica
Pistone a gas regolabile 250.0 mm 545.0 mm 1200.0 N

1253225

Fascia di prezzo
106,7084 € - 76,6073 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Dimensioni filettatura
    M8 X 1.25
  • Colore
    Nero
  • Accessori inclusi
    2x Gas Struts;4x Ball Joints;4x Eyes;Allen Key;Instruction Leaflet
  • Finitura corpo
    Verniciato con polvere epossidica
Pistone a gas regolabile 200.0 mm 480.0 mm 2500.0 N

1253229

Fascia di prezzo
152,1445 € - 109,2281 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1.5
  • Colore
    Nero
  • Accessori inclusi
    2x Gas Struts;4x Ball Joints;4x Eyes;Allen Key;Instruction Leaflet
  • Finitura corpo
    Verniciato con polvere epossidica
Pistone a gas regolabile 60.0 mm 160.0 mm 400.0 N

1253243

Fascia di prezzo
163,4832 € - 118,0606 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Dimensioni filettatura
    M5 x 0.8
  • Colore
    Nero
  • Accessori inclusi
    2x Gas Strut Fitted with Nylon Ball Joints;4x Nylon Eyes;Allen Key;Instruction Leaflet
  • Materiale asta
    Acciaio inossidabile 316L
Pistone a gas regolabile 100.0 mm 264.0 mm 650.0 N

1253247

Fascia di prezzo
190,482 € - 159,7713 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Nero
  • Accessori inclusi
    2x Gas Strut Fitted with Nylon Ball Joints;4x Nylon Eyes;Allen Key;Instruction Leaflet
  • Materiale asta
    Acciaio inossidabile 316L
Pistone a gas regolabile 300.0 mm 664.0 mm 650.0 N

1253251

Fascia di prezzo
235,4981 € - 197,5264 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Nero
  • Accessori inclusi
    2x Gas Strut Fitted with Nylon Ball Joints;4x Nylon Eyes;Allen Key;Instruction Leaflet
  • Materiale asta
    Acciaio inossidabile 316L
Pistone a gas regolabile 300.0 mm 645.0 mm 1200.0 N

1253255

Fascia di prezzo
402,341 € - 402,341 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Forza regolabile
  • Dimensioni filettatura
    M8 X 1.25
  • Colore
    Nero
  • Accessori inclusi
    2x Gas Springs;G5 Stainless Steel Ball Joints;4x J2 Stainless Steel Eyes;Degassing Instructions;Allen Key
  • Finitura corpo
    Verniciato con polvere epossidica