Menu Ricerca

Pomello push-pull - Concavo con attacco

Disponibile

Le manopole push-pull concave sono caratterizzate da un stelo diritto e una testa allargata per dare abbastanza spazio alle dita e una presa ottimale per la trazione o il sollevamento. La parte superiore concava è più confortevole in applicazioni azionate mediante pressione del pollice.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri 1 Filtro
2 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Diametro manopola Dimensioni filettatura Lunghezza filetto Altezza totale Acquista
2,4384 € - 5,1207 € Richiedi il lead time qui
M6
2,3165 € - 4,8646 € Richiedi il lead time qui
M6
Manopole a trazione-pressione 25.0 mm M6 PA

466357

Fascia di prezzo
5,1207 € - 2,4384 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale manopola
    PA
  • Tipo di montaggio
    Thread Insert
Manopole a trazione-pressione 30.0 mm M6 PA

466360

Fascia di prezzo
4,8646 € - 2,3165 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
  • Materiale manopola
    PA
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato