Menu Ricerca

Pressacavi a spirale

Disponibile

In nylon 6; Colori: grigio chiaro, nero; Disponibili con filettatura metrica e PG; Grado di protezione IP-68

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
22 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Diametro massimo cavo compatibile Acquista
2,0726 € - 2,3029 € 132 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG9
8.0 mm
5,8386 € - 6,4889 € Richiedi il lead time qui
PG21
18.0 mm
  • di 2
Pressacavo a spirale PG9 4.0 mm 8.0 mm PA Nero

467364

Fascia di prezzo
2,3029 € - 2,0726 €

Livelli di giacenza
132 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    A spirale
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6
Pressacavo a spirale PG21 13.0 mm 18.0 mm PA Nero

467372

Fascia di prezzo
6,4889 € - 5,8386 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    A spirale
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    10.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6