Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 + | 0,3039 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza attacco | 20.9 mm |
---|---|
Lunghezza attacco | 0.823 in |
Altezza testa | 2.0 mm |
Altezza testa | 0.079 in |
Diametro testa | 4.6 mm |
Diametro testa | 0.181 in |
Dimensioni foro | 3.1 mm |
Dimensioni foro | 0.122 in |
Spessore pannello | 9.1 mm |
Spessore pannello | 0.358 in |
Diametro minimo foro nel pannello fisso | 3.1 mm |
Diametro minimo foro nel pannello fisso | 0.122 in |
Diametro massimo foro nel pannello fisso | 3.5 mm |
Diametro massimo foro nel pannello fisso | 0.138 in |
Colore | Natural |
Materiale (nome esteso) | Poliammide 6.6 |
Materiale molla | Acciaio inossidabile |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Stile | 2 |
Forma testa rivetto | Piatto |
Tipo di rivetto | Dissipatore di calore |
Stile inserimento rivetto | A pressione |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.