Menu Ricerca

Chiusura a scatto Pistoncino a presa mini 2.0 mm 4.0 mm PA Bianco

Pistoncino in nylon 6/6 da usare con passacavo in policabornato combinato (venduto separatamente). Crea un gruppo con rivetto a scatto per fissare e unire due pannelli. Progettati per un'installazione e una rimozione manuale rapida e semplice grazie all'inserimento e all'estrazione a scatto. Ideale per le applicazioni che richiedono manutenzione.
Codice articolo:

SLPB-1S-W

32233 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1235 €
5000 - 9999 0,1049 €
10000 - 24999 0,0936 €
25000 + 0,0845 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

123,50 €

1000 x 0,1235 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo di rivetto Rivetto a scatto
Tipo Mini Grip Plunger
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Colore Bianco
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci