Menu Ricerca

Rondella a sella 8.3 mm 27.0 mm 29.0 mm Nylon Nero

Questa rondella a sella è realizzata in nylon nero ed è progettata per essere usata durante il montaggio di strutture con cornice tubolare. La rondella si adatta a tubi tondi e li fissa nella posizione desiderata, limitando movimento e vibrazione eccessivi.
Codice articolo:

102029059901

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,5513 €
500 - 999 0,4214 €
1000 + 0,3399 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

55,13 €

100 x 0,5513 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Forma rondella Rotondo curvo
Tipo rondella Rondella a sella
Spessore 1.0 mm
Diametro interno 8.3 mm
Dimensioni filettatura compatibili (tutte) M8
Profondità foro 3.3 mm
Intervallo diametro tubo compatibile 27.0 - 29.0 mm
Altezza totale 11.0 mm
Altezza 11.0 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci