Menu Ricerca

Rondella a sella 10.4 mm 30.0 mm 34.0 mm Nylon Nero

Questa rondella a sella è realizzata in nylon nero ed è progettata per essere usata durante il montaggio di strutture con cornice tubolare. La rondella si adatta a tubi tondi e li fissa nella posizione desiderata, limitando movimento e vibrazione eccessivi.
Codice articolo:

102033059901

200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,7724 €
500 - 999 0,5914 €
1000 + 0,4739 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

77,24 €

100 x 0,7724 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Forma rondella Rotondo curvo
Tipo rondella Rondella a sella
Spessore 1.0 mm
Diametro interno 10.4 mm
Dimensioni filettatura compatibili (tutte) M10
Profondità foro 3.4 mm
Intervallo diametro tubo compatibile 30.0 - 34.0 mm
Altezza totale 12.0 mm
Altezza 12.0 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci