Menu Ricerca

Rotolo autoaggrappante lato anello (parte morbida) 20.0 mm 22.8 m Nylon Bianco

Queste strisce adesive con lato uncino (parte rigida) sono perfette come alternativa rimovibile a chiodi e viti. Fornite in rotoli, si utilizzano con le strisce adesive con lato asola (parte morbida) corrispondenti, acquistabili separatamente.
Codice articolo:

D476818

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
20 - 99 26,0353 €
100 + 23,4318 €
Confezione standard: 20

Ordina a multipli di 20

Totale ordine:

520,71 €

20 x 26,0353 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo di adesivo Gomma
Colore Bianco
Materiale pellicola protettiva (liner) Poliestere
Rimovibilità Permanente
Forma Asola
Tipo Continuous Roll - Loop Side
Prezzo/pezzo IVA inclusa 21.4546 GBP
Codice doganale 3919108025

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci