Menu Ricerca

Selle di cabalaggio con elemento di blocco a cerniera

Disponibile

Le selle di cablaggio con blocco a cerniera offrono una soluzione rapida e semplice per raccogliere e instradare cavi e fili e tenerli ordinatamente in posizione.

Il sistema di ingresso con blocco a cerniera superiore garantisce che i cavi siano bloccati e lontani dai componenti sensibili. I cavi possono essere facilmente rimossi quando necessario. La sella di cablaggio può essere facilmente montata e rimossa con la pressione delle dita.

Il materiale di cui sono fatte queste selle di cablaggio garantisce una buona stabilità alla temperatura, oltre a robustezza e resistenza meccanica.

  • Materiale: poliammide 6 (PA 6 o nylon 6/6)
  • Colore: naturale
  • Opzioni con classe di ritardante della fiamma UL94 V0 e UL94 V2
  • Intervallo di temperatura: da -40 C a 85 C

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
26 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Larghezza interna Lunghezza totale Altezza interno Dimensioni foro Larghezza totale Intervallo spessore pannello Metodo di montaggio Acquista
0,1837 € - 0,21 € Richiedi il lead time qui
16.3 mm
14.7 mm
10.0 mm
21.5 mm
Adesivo
0,1299 € - 0,1604 € 7119 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.7 mm
9.6 mm
4.8 mm
16.0 mm
Adesivo
0,376 € - 0,4643 € 18843 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.3 mm
15.5 mm
10.0 mm
21.5 mm
Adesivo
WSLTB-03A-19A 0,376 € - 0,4643 € 2475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
16.8 mm
12.7 mm
19.0 mm
Adesivo
0,414 € - 0,5111 € Richiedi il lead time qui
10.7 mm
10.4 mm
4.8 mm
16.0 mm
Adesivo
0,1492 € - 0,1713 € 809 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.7 mm
4.8 mm
4.8 mm
16.8 mm
1.6 mm
A scatto
  • di 2
Passacavo Vite 10.0 mm 16.3 mm PA

WSLTB-02A-19

Fascia di prezzo
0,21 € - 0,1837 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo sella
    Locking Top
  • Larghezza totale
    21.5 mm
  • Altezza totale
    14.7 mm
  • Altezza interno
    10.0 mm
  • Larghezza interna
    16.3 mm
Passacavo Vite 4.8 mm 10.7 mm PA

WSLTB-01A-19

Fascia di prezzo
0,1604 € - 0,1299 €

Livelli di giacenza
7119 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo sella
    Locking Top
  • Larghezza totale
    16.0 mm
  • Altezza totale
    9.6 mm
  • Altezza interno
    4.8 mm
  • Larghezza interna
    10.7 mm
Passacavo Adesivo 10.0 mm 16.3 mm PA

WSLTB-02A-19A

Fascia di prezzo
0,4643 € - 0,376 €

Livelli di giacenza
18843 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo sella
    Locking Top
  • Larghezza totale
    21.5 mm
  • Altezza totale
    15.5 mm
  • Altezza interno
    10.0 mm
  • Larghezza interna
    16.3 mm
Passacavo Adesivo 12.7 mm 11.0 mm PA

WSLTB-03A-19A

Fascia di prezzo
0,4643 € - 0,376 €

Livelli di giacenza
2475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo sella
    Locking Top
  • Larghezza totale
    19.0 mm
  • Altezza totale
    16.8 mm
  • Altezza interno
    12.7 mm
  • Larghezza interna
    11.0 mm
Passacavo Adesivo 4.8 mm 10.7 mm PA

WSLTB-01A-19A

Fascia di prezzo
0,5111 € - 0,414 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo sella
    Locking Top
  • Larghezza totale
    16.0 mm
  • Altezza totale
    10.4 mm
  • Altezza interno
    4.8 mm
  • Larghezza interna
    10.7 mm
Passacavo A scatto 4.8 mm 10.7 mm PA

WSLTRA-1-01

Fascia di prezzo
0,1713 € - 0,1492 €

Livelli di giacenza
809 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo sella
    Locking Top
  • Larghezza totale
    16.8 mm
  • Altezza interno
    4.8 mm
  • Larghezza interna
    10.7 mm
  • Intervallo spessore pannello
    1.6 mm