Le selle di cablaggio con fissaggio sul bordo consentono di fissare cavi e fili al bordo o in un'apertura del pannello.
Il sistema di ingresso con elemento di blocco superiore garantisce che i cavi siano bloccati e lontani dai componenti sensibili. I cavi possono essere facilmente rimossi quando necessario. La sella di cablaggio può essere facilmente montata e rimossa con la pressione delle dita.
Il materiale di cui sono fatte queste selle di cablaggio garantisce una buona stabilità alla temperatura, oltre a robustezza e resistenza meccanica.
Codice Serie: SR1834
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Intervallo spessore pannello compatibile | Larghezza totale | Altezza totale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0739 € - 0,0922 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1948 € - 0,2224 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
0,1948 € - 0,2224 € | 43245 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.134 in
28.8 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
||
HEWSE-22-01 | 0,1962 € - 0,2238 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
0,0739 € - 0,0922 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1948 € - 0,2224 € | 12921 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.055 in
26.8 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
||
0,0738 € - 0,1014 € | 1257 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
0,0739 € - 0,0922 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0739 € - 0,0922 € | 175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
0,0739 € - 0,0922 € | 76 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
0,0771 € - 0,1057 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
LEWSE-19-01 | 0,1948 € - 0,2224 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
|
0,2238 € - 0,2542 € | 8332 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.197 in
30.4 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
0,224 € - 0,2558 € | 998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.055 in
26.8 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.