Menu Ricerca

Snodi a forcella con perno

Disponibile

Questi giunti a forcella con perno sono un tipo di accoppiamento in cui le parti accoppiate si inseriscono tra le forcelle e sono fissate in posizione da perni a forcella. Servono come collegamento a U tra due aste o alberi per facilitare i movimenti di trazione o di spinta lineare.

Il perno della forcella è trattenuto da una coppiglia e da una rondella per evitare che si allenti. Ciò garantisce la stabilità e l'integrità del giunto, anche in presenza di carichi e sollecitazioni elevati. Se necessario, il giunto può essere smontato per la manutenzione estraendo la coppiglia. Ciò consente l'ispezione, la lubrificazione o la sostituzione dei componenti, assicurando la continuità delle prestazioni e la durata del giunto.

Sono facili da installare e regolare grazie alla filettatura standard. Vengono impiegati soprattutto come accoppiamento all'estremità dei cilindri pneumatici o a ciascuna estremità di un tenditore o di una fune d'acciaio per il tensionamento. Tuttavia, si possono trovare anche in diversi altri settori e applicazioni, come quello automobilistico, edile e manifatturiero.

  • Collegamento a U tra due aste o alberi per facilitare i movimenti di trazione o di spinta lineare.
  • Trattenuto da una coppiglia e da una rondella per evitare che si allenti.
  • Vengono impiegati come accoppiamento all'estremità dei cilindri pneumatici o a ciascuna estremità di un tenditore o di una fune d'acciaio per il tensionamento.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio Codice Serie: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
169 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità d2 d3 Dimensione forcella Materiale d1 tol. H9 l2 ±0.5 l1 ±0.5 Acquista
36,03 € - 55,43 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M14
24.0
14x28
Acciaio inossidabile 303
14.0
72.0
28.0
73,94 € - 98,59 € Richiedi il lead time qui
M14
24.0
14x56
Acciaio inossidabile 303
14.0
101.0
56.0
76,00 € - 101,33 € Richiedi il lead time qui
M20
34.0
20x40
Acciaio inossidabile 303
20.0
105.0
40.0
5,84 € - 8,99 € 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
9.0
5x20
Acciaio inossidabile 303
5.0
36.0
20.0
13,29 € - 20,45 € Richiedi il lead time qui
M10
18.0
10x20
Acciaio inossidabile 303
10.0
52.0
20.0
17,70 € - 27,23 € Richiedi il lead time qui
M10
18.0
10x40
Acciaio inossidabile 303
10.0
72.0
40.0
22,59 € - 34,75 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
20.0
12x24
Acciaio inossidabile 303
12.0
62.0
24.0
65,07 € - 86,76 € Richiedi il lead time qui
M14
24.0
14x56
Acciaio inossidabile 303
14.0
101.0
56.0
99,62 € - 132,83 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
26.0
16x64
Acciaio inossidabile 303
16.0
115.0
64.0
6,47 € - 9,96 € 298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
10.0
6x24
Acciaio inossidabile 303
6.0
43.0
24.0
8,42 € - 12,95 € 151 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
14.0
8x32
Acciaio inossidabile 303
8.0
58.0
32.0
3,48 € - 5,35 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
20.0
12x24
Acciaio
12.0
62.0
24.0
6,65 € - 10,23 € 35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M14
24.0
14x28
Acciaio
14.0
72.0
28.0
6,90 € - 10,62 € 35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M14
24.0
14x28
Acciaio
14.0
72.0
28.0
13,40 € - 20,61 € 109 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
26.0
16x64
Acciaio
16.0
115.0
64.0
42,57 € - 56,76 € Richiedi il lead time qui
M20
34.0
20x80
Acciaio
20.0
145.0
80.0
142,59 € - 190,12 € Richiedi il lead time qui
M27
48.0
28x56
Acciaio
28.0
148.0
56.0
100,91 € - 134,55 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M30
52.0
30x60
Acciaio
30.0
160.0
60.0
104,12 € - 138,82 € Richiedi il lead time qui
M36
60.0
35x54
Acciaio
35.0
188.0
54.0
2,16 € - 3,33 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
9.0
5x10
Acciaio
5.0
26.0
10.0
  • di 9
Snodo a forcella con perno M14 14x28 28.0 Acciaio inossidabile 303

20193959

Fascia di prezzo
55,43 € - 36,03 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    14x28
  • Verso del filetto
    Destra
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Snodo a forcella con perno M14 14x56 56.0 Acciaio inossidabile 303

20193966

Fascia di prezzo
98,59 € - 73,94 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    14x56
  • Verso del filetto
    Destra
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Snodo a forcella con perno M20 20x40 40.0 Acciaio inossidabile 303

20194017

Fascia di prezzo
101,33 € - 76,00 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    20x40
  • Verso del filetto
    Destra
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Snodo a forcella con perno M5 5x20 20.0 Acciaio inossidabile 303

20194062

Fascia di prezzo
8,99 € - 5,84 €

Livelli di giacenza
29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    5x20
  • Verso del filetto
    Sinistra
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Snodo a forcella con perno M10 10x20 20.0 Acciaio inossidabile 303

20194147

Fascia di prezzo
20,45 € - 13,29 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    10x20
  • Verso del filetto
    Sinistra
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Snodo a forcella con perno M10 10x40 40.0 Acciaio inossidabile 303

20194161

Fascia di prezzo
27,23 € - 17,70 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    10x40
  • Verso del filetto
    Sinistra
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Snodo a forcella con perno M12 12x24 24.0 Acciaio inossidabile 303

20194185

Fascia di prezzo
34,75 € - 22,59 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    12x24
  • Verso del filetto
    Sinistra
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Snodo a forcella con perno M14 14x56 56.0 Acciaio inossidabile 303

20194246

Fascia di prezzo
86,76 € - 65,07 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    14x56
  • Verso del filetto
    Sinistra
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Snodo a forcella con perno M16 16x64 64.0 Acciaio inossidabile 303

20194277

Fascia di prezzo
132,83 € - 99,62 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    16x64
  • Verso del filetto
    Sinistra
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Snodo a forcella con perno M6 6x24 24.0 Acciaio inossidabile 303

20194345

Fascia di prezzo
9,96 € - 6,47 €

Livelli di giacenza
298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    6x24
  • Verso del filetto
    Destra
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Snodo a forcella con perno M8 8x32 32.0 Acciaio inossidabile 303

20194369

Fascia di prezzo
12,95 € - 8,42 €

Livelli di giacenza
151 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    8x32
  • Verso del filetto
    Destra
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Snodo a forcella con perno M12 12x24 24.0 Acciaio

20192976

Fascia di prezzo
5,35 € - 3,48 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    12x24
  • Verso del filetto
    Destra
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Snodo a forcella con perno M14 14x28 28.0 Acciaio

20193003

Fascia di prezzo
10,23 € - 6,65 €

Livelli di giacenza
35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    14x28
  • Verso del filetto
    Destra
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Snodo a forcella con perno M14 14x28 28.0 Acciaio

20193010

Fascia di prezzo
10,62 € - 6,90 €

Livelli di giacenza
35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    14x28
  • Verso del filetto
    Destra
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Snodo a forcella con perno M16 16x64 64.0 Acciaio

20193072

Fascia di prezzo
20,61 € - 13,40 €

Livelli di giacenza
109 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    16x64
  • Verso del filetto
    Destra
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Snodo a forcella con perno M20 20x80 80.0 Acciaio

20193133

Fascia di prezzo
56,76 € - 42,57 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    20x80
  • Verso del filetto
    Destra
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    80.0
Snodo a forcella con perno M27 28x56 56.0 Acciaio

20193171

Fascia di prezzo
190,12 € - 142,59 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    28x56
  • Verso del filetto
    Destra
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    28.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Snodo a forcella con perno M30 30x60 60.0 Acciaio

20193201

Fascia di prezzo
134,55 € - 100,91 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    30x60
  • Verso del filetto
    Destra
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    30.0
  • l1 ±0.5
    60.0
Snodo a forcella con perno M36 35x54 54.0 Acciaio

20193218

Fascia di prezzo
138,82 € - 104,12 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    35x54
  • Verso del filetto
    Destra
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    54.0
Snodo a forcella con perno M5 5x10 10.0 Acciaio

20193317

Fascia di prezzo
3,33 € - 2,16 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    5x10
  • Verso del filetto
    Sinistra
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0