Menu Ricerca

Supporti orizzontali per materiale espositivo

Disponibile

I supporti orizzontali per materiale espositivo sono disponibili con o senza base adesiva per alloggiare in modo efficace gli stampati per il marketing e altri materiali espositivi. Il materiale trasparente è resistente e non interferisce con quanto viene mostrato.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
32 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza totale Metodo di montaggio Acquista
582,0939 € - 582,0939 € Richiedi il lead time qui
21.5 mm
Adesivo
0,083 € - 0,083 € Richiedi il lead time qui
15.0 mm
Adesivo
1,8654 € - 3,7722 € Richiedi il lead time qui
70.0 mm
Adesivo
1,8152 € - 1,9913 € Richiedi il lead time qui
296.0 mm
Adesivo
3,2748 € - 6,1806 € 2398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1000.0 mm
Adesivo
1,2366 € - 2,4606 € Richiedi il lead time qui
210.0 mm
Adesivo
0,0605 € - 0,0673 € 9888 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 m
2,7635 € - 5,6003 € 1365 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
70.0 mm
Adesivo
0,7061 € - 0,7848 € 6700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
Adesivo
2,1555 € - 3,2057 € 2640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
210.0 mm
Non adesivo
0,8588 € - 0,9537 € 4499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
210.0 mm
Non adesivo
46,0863 € - 51,1934 € 38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 m
0,1076 € - 0,1197 € Richiedi il lead time qui
27.5 mm
Non adesivo
1,5476 € - 3,1629 € Richiedi il lead time qui
70.0 mm
Non adesivo
1,3005 € - 1,4495 € Richiedi il lead time qui
210.0 mm
Adesivo
0,4836 € - 0,5361 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
Adesivo
1,3953 € - 1,5308 € Richiedi il lead time qui
210.0 mm
Adesivo
55,542 € - 61,6922 € 49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 m
0,2113 € - 0,2357 € Richiedi il lead time qui
47.0 mm
Non adesivo
0,5001 € - 2,7624 € 4950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
70.0 mm
Non adesivo
  • di 2
Supporto per materiale espositivo 21.5 mm PET Trasparente

496923

Fascia di prezzo
582,0939 € - 582,0939 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale
    PET
  • Tipo
    Adhesive Hanging Tab
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Quantità per rotolo
    1 x 5000 Pieces
Supporto per materiale espositivo 15.0 mm PET Trasparente

496924

Fascia di prezzo
0,083 € - 0,083 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale
    PET
  • Tipo
    Adhesive Hanging Tab
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Altezza totale
    40.0 mm
Supporto per materiale espositivo 70.0 mm 33.0 mm Acrilico Trasparente

464736

Fascia di prezzo
3,7722 € - 1,8654 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale
    Acrilico
  • Tipo
    Display Holder
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Altezza totale
    25.0 mm
Supporto per materiale espositivo 296.0 mm PVC Naturale

496881

Fascia di prezzo
1,9913 € - 1,8152 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Materiale
    PVC
  • Tipo
    Display Holder
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Altezza totale
    75.0 mm
Supporto per materiale espositivo 1000.0 mm PVC Trasparente

496879

Fascia di prezzo
6,1806 € - 3,2748 €

Livelli di giacenza
2398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale
    PVC
  • Tipo
    Display Holder
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Altezza totale
    30.0 mm
Supporto per materiale espositivo 210.0 mm PVC Trasparente

497238

Fascia di prezzo
2,4606 € - 1,2366 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale
    PVC
  • Tipo
    Display Holder
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Altezza totale
    75.0 mm
Supporto per materiale espositivo 25.0 m Acciaio Naturale

496988

Fascia di prezzo
0,0673 € - 0,0605 €

Livelli di giacenza
9888 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Materiale
    Acciaio
  • Tipo
    Connector
  • Diametro sfera
    2.4 mm
  • Lunghezza totale
    25.0 m
Supporto per materiale espositivo 70.0 mm 23.0 mm Acrilico Trasparente

464734

Fascia di prezzo
5,6003 € - 2,7635 €

Livelli di giacenza
1365 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale
    Acrilico
  • Tipo
    Display Holder
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Altezza totale
    25.0 mm
Supporto per materiale espositivo 60.0 mm 27.0 mm ABS Bianco

496843

Fascia di prezzo
0,7848 € - 0,7061 €

Livelli di giacenza
6700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale
    ABS
  • Tipo
    Display Holder
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Altezza totale
    21.0 mm
Supporto per materiale espositivo 210.0 mm 105.0 mm PVC Naturale

496941

Fascia di prezzo
3,2057 € - 2,1555 €

Livelli di giacenza
2640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Materiale
    PVC
  • Tipo
    Display Holder
  • Metodo di montaggio
    Non adesivo
  • Altezza totale
    108.5 mm
Supporto per materiale espositivo 210.0 mm PVC Trasparente

496883

Fascia di prezzo
0,9537 € - 0,8588 €

Livelli di giacenza
4499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale
    PVC
  • Tipo
    Display Holder
  • Metodo di montaggio
    Non adesivo
  • Altezza totale
    75.0 mm
Supporto per materiale espositivo 25.0 m Acciaio

496866

Fascia di prezzo
51,1934 € - 46,0863 €

Livelli di giacenza
38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    Acciaio
  • Tipo
    Ball Chain
  • Diametro sfera
    2.4 mm
  • Lunghezza totale
    25.0 m
Supporto per materiale espositivo 27.5 mm PP Bianco

496855

Fascia di prezzo
0,1197 € - 0,1076 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale
    PP
  • Tipo
    Swing Tag
  • Metodo di montaggio
    Non adesivo
  • Lunghezza totale
    27.5 mm
Supporto per materiale espositivo 70.0 mm 33.0 mm Acrilico Trasparente

464737

Fascia di prezzo
3,1629 € - 1,5476 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale
    Acrilico
  • Tipo
    Display Holder
  • Metodo di montaggio
    Non adesivo
  • Altezza totale
    25.0 mm
Supporto per materiale espositivo 210.0 mm PVC Naturale

496880

Fascia di prezzo
1,4495 € - 1,3005 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Materiale
    PVC
  • Tipo
    Display Holder
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Altezza totale
    75.0 mm
Supporto per materiale espositivo 20.0 mm 20.0 mm PS Bianco

496986

Fascia di prezzo
0,5361 € - 0,4836 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale
    PS
  • Tipo
    Display Holder
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Altezza totale
    10.0 mm
Supporto per materiale espositivo 210.0 mm PVC Trasparente

496888

Fascia di prezzo
1,5308 € - 1,3953 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale
    PVC
  • Tipo
    Display Holder
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Altezza totale
    75.0 mm
Supporto per materiale espositivo 25.0 m Acciaio

496867

Fascia di prezzo
61,6922 € - 55,542 €

Livelli di giacenza
49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    Acciaio
  • Tipo
    Ball Chain
  • Diametro sfera
    3.6 mm
  • Lunghezza totale
    25.0 m
Supporto per materiale espositivo 47.0 mm 30.0 mm PP Trasparente

496856

Fascia di prezzo
0,2357 € - 0,2113 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale
    PP
  • Tipo
    Swing Tag
  • Metodo di montaggio
    Non adesivo
  • Lunghezza totale
    47.0 mm
Supporto per materiale espositivo 70.0 mm 23.0 mm Acrilico Trasparente

464735

Fascia di prezzo
2,7624 € - 0,5001 €

Livelli di giacenza
4950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale
    Acrilico
  • Tipo
    Display Holder
  • Metodo di montaggio
    Non adesivo
  • Altezza totale
    25.0 mm