I supporti orizzontali per materiale espositivo sono disponibili con o senza base adesiva per alloggiare in modo efficace gli stampati per il marketing e altri materiali espositivi. Il materiale trasparente è resistente e non interferisce con quanto viene mostrato.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Metodo di montaggio | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|
0,6299 € - 0,7003 € | 9840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.827 in
148.0 mm
|
Non adesivo
|
||
0,4727 € - 0,4727 € | 30000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.453 in
11.5 mm
|
Non adesivo
|
||
2,0035 € - 2,2384 € | Richiedi il lead time qui |
11.654 in
296.0 mm
|
Adesivo
|
||
0,065 € - 0,072 € | 8318 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
0,543 € - 0,6038 € | Richiedi il lead time qui |
1.614 in
41.0 mm
|
Non adesivo
|
||
353,6807 € - 372,3212 € | Richiedi il lead time qui |
1.693 in
43.0 mm
|
Adesivo
|
||
0,1268 € - 0,1268 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
Adesivo
|
||
0,0909 € - 0,0909 € | Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
Adesivo
|
||
0,1964 € - 0,1964 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
Adesivo
|
||
95,5729 € - 105,9091 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
Adesivo
|
||
0,1186 € - 0,1186 € | Richiedi il lead time qui |
1.063 in
27.0 mm
|
Adesivo
|
||
0,1964 € - 0,1964 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
Adesivo
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.