Menu Ricerca

Distanziale a fissaggio inverso 6.5 mm PA6 UL94 V-2 Naturale

Questo modello a fissaggio inverso bombato si fissa a pannelli o basi in modo permanente e supporta un'altra scheda alla distanza desiderata. La base bombata copre il foro della scheda di montaggio per una finitura liscia. Il materiale di questo supporto è classificato UL94 V-2.
Codice articolo:

27RV00250

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,2562 €
5000 - 19999 0,2306 €
20000 + 0,2075 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

256,20 €

1000 x 0,2562 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Tipo fissaggio foro A Fissaggio a scatto
Tipo fissaggio foro B Fissaggio a scatto
Diametro foro A 4.0 mm
Altezza testa bloccante A 8.6 mm
Altezza testa bloccante B 1.5 mm
Intervallo spessore pannello A 1.5 - 1.6 mm
Intervallo spessore pannello B 1.5 - 1.6 mm
Lunghezza distanziale 6.5 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Stile 2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci