468697
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
100 - 999 | 0,3874 € |
1000 - 1999 | 0,3698 € |
2000 + | 0,3318 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Natural |
---|---|
Tipo fissaggio foro A | Fissaggio piatto |
Tipo fissaggio foro B | Fissaggio a scatto |
Diametro foro A | 10.0 mm |
Diametro foro A | 0.394 in |
Intervallo spessore pannello A | 1.0 - 1.4 mm |
Intervallo spessore pannello A | 0.039 - 0.055 in |
Intervallo spessore pannello B | 1.4 - 2.0 mm |
Intervallo spessore pannello B | 0.055 - 0.079 in |
Lunghezza distanziale | 10.1 mm |
Lunghezza distanziale | 0.398 in |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.