Menu Ricerca

Supporto per fascette montaggio con adesivo

Disponibile

La gamma di basette per fascette con montaggio adesivo offre versatilità in termini di opzioni di montaggio. Infatti, sono fornite con l'elemento adesivo ma consente anche il fissaggio a vite. Disponibile ad orientamento fisso a quattro vie o con base girevole. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.

Codice Serie: SR1718

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
28 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza totale Larghezza massima fascetta compatibile Larghezza totale Altezza totale Acquista
0,2653 € - 0,2653 € 2367 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
3.5 mm
0,0819 € - 0,1122 € 85 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
4.8 mm
25.4 mm
7.1 mm
460332 0,1796 € - 0,21 € Richiedi il lead time qui
28.0 mm
4.8 mm
28.0 mm
4.0 mm
0,1354 € - 0,1503 € 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.0 mm
3.6 mm
21.0 mm
3.5 mm
0,1598 € - 0,1828 € 4363 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
2.5 mm
12.7 mm
3.5 mm
0,1801 € - 0,2059 € 788 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.2 mm
4.8 mm
17.5 mm
0,3703 € - 0,4325 € 2994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
25.4 mm
4.8 mm
0,1923 € - 0,2235 € 13412 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.8 mm
3.6 mm
4.7 mm
4.0 mm
  • di 2
Sostegno per fascetta Adesivo 0.142 in ABS Bianco

FTH-40A1-RT

Fascia di prezzo
0,2653 € - 0,2653 €

Livelli di giacenza
2367 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Bianco
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Altezza totale
    3.5 mm
  • Lunghezza totale
    19.1 mm
Sostegno per fascetta Vite 8 0.190 in PA Naturale

FTH-7-01-M

Fascia di prezzo
0,1122 € - 0,0819 €

Livelli di giacenza
85 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Altezza totale
    7.1 mm
  • Lunghezza totale
    25.4 mm
  • Larghezza totale
    25.4 mm
Sostegno per fascetta Adesivo e da avvitare M5 4.8 mm PA Naturale

460332

Fascia di prezzo
0,21 € - 0,1796 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Altezza totale
    4.0 mm
  • Lunghezza totale
    28.0 mm
  • Larghezza totale
    28.0 mm
Sostegno per fascetta Adesivo 3.6 mm PA Nero

494645

Fascia di prezzo
0,1503 € - 0,1354 €

Livelli di giacenza
8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Altezza totale
    3.5 mm
  • Lunghezza totale
    21.0 mm
  • Larghezza totale
    21.0 mm
Sostegno per fascetta Adesivo 2.5 mm PA Naturale

MFTH-2-01A4-RT

Fascia di prezzo
0,1828 € - 0,1598 €

Livelli di giacenza
4363 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Natural
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Altezza totale
    3.5 mm
  • Lunghezza totale
    12.7 mm
Sostegno per fascetta Adesivo 4.8 mm PVC Bianco

FTH-2A4-RT-M

Fascia di prezzo
0,2059 € - 0,1801 €

Livelli di giacenza
788 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Altezza base
    1.6 mm
  • Lunghezza totale
    26.2 mm
  • Larghezza totale
    17.5 mm
Sostegno per fascetta Adesivo #8. M4 PA Naturale

23TA00400

Fascia di prezzo
0,4325 € - 0,3703 €

Livelli di giacenza
2994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo a base di gomma
  • Colore
    Natural
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Altezza base
    4.8 mm
  • Altezza totale
    4.8 mm
Sostegno per fascetta Adesivo 3.6 mm PA Naturale

460331

Fascia di prezzo
0,2235 € - 0,1923 €

Livelli di giacenza
13412 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Altezza totale
    4.0 mm
  • Lunghezza totale
    21.8 mm
  • Larghezza totale
    4.7 mm