Menu Ricerca

Tappi a scatto

Disponibile

Questi tappi a scatto sono progettati per facilitare l'applicazione e la rimozione su un componente. Proteggono l'apertura dall'ingresso di contaminanti come sporco, polvere e detriti.

Facili da installare e da rimuovere, una volta spinti in posizione, una singola rotazione fornisce un inserimento saldo e sicuro. Una linguetta centrale in alto fornisce una presa forte per il serraggio e la rimozione. Questa gamma è adatta alle filettature metriche, BSP e UNF.

Ciascun tappo può essere utilizzato per una gamma di filettature di diverse dimensioni e tipologie.

  • Facili da installare e da rimuovere, una volta spinti in posizione, con una sola rotazione si ottiene un inserimento saldo e sicuro.
  • Hanno una linguetta centrale in alto che offre una presa forte per il serraggio e la rimozione.
  • Sono adatti alle filettature metriche, BSP e UNF.
Materiale: LDPE Colore: Rosso, Giallo, Blu Series Code: SR1010, SRTFUP, SR1119, SR1008

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
59 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Colore h Materiale H Dimensioni filettatura compatibili (tutte) D Tipo filettatura compatibile Acquista
0,1173 € - 0,2788 € Richiedi il lead time qui
Rosso
LDPE
Metric;UNF;BSP;JIC
0,112 € - 0,2672 € Richiedi il lead time qui
Rosso
LDPE
Metric
0,0213 € - 0,0331 € 5098 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
8.2 mm
LDPE
13.7 mm
1/4" Gas
17.6 mm
NPT; UNF
0,0236 € - 0,0368 € 15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
8.0 mm
LDPE
13.3 mm
3/8" Gas
21.7 mm
NPT; metriche
0,0794 € - 0,1236 € 2099 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
10.2 mm
LDPE
15.0 mm
1,1/4" Gas
49.5 mm
NPT
0,0192 € - 0,0299 € 15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
5.7 mm
LDPE
9.2 mm
1/8" Gas
14.3 mm
NPT; metriche
0,0662 € - 0,103 € Richiedi il lead time qui
Rosso
12.7 mm
LDPE
17.6 mm
1,1/2" Gas
55.0 mm
NPT
0,037 € - 0,0576 € Richiedi il lead time qui
Rosso
7.1 mm
LDPE
7.0 mm
M18
24.0 mm
Metric;UNF
0,0649 € - 0,101 € Richiedi il lead time qui
Rosso
12.0 mm
LDPE
18.0 mm
M39
37.5 mm
Metric;UNF
0,0438 € - 0,0681 € Richiedi il lead time qui
Rosso
12.1 mm
LDPE
18.0 mm
M24
31.8 mm
Metric;UNF
0,0417 € - 0,0649 € 2090 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
11.0 mm
LDPE
17.0 mm
3/4" Gas
31.6 mm
NPT
0,037 € - 0,0576 € Richiedi il lead time qui
Rosso
7.2 mm
LDPE
13.1 mm
11/16" UNF
24.0 mm
UNF
0,0351 € - 0,0547 € Richiedi il lead time qui
Rosso
5.0 mm
LDPE
10.0 mm
M14
18.8 mm
Metric;UNF
0,0363 € - 0,0565 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
9.8 mm
LDPE
13.7 mm
5/8" Gas
27.5 mm
NPT; UNF
0,0551 € - 0,0858 € Richiedi il lead time qui
Rosso
12.8 mm
LDPE
18.0 mm
1" Gas
37.5 mm
NPT
0,1032 € - 0,1605 € Richiedi il lead time qui
Rosso
11.0 mm
LDPE
16.0 mm
2" Gas
67.8 mm
NPT
0,0295 € - 0,0459 € Richiedi il lead time qui
Rosso
6.0 mm
LDPE
12.0 mm
7/16" UNF
15.8 mm
UNF
0,0363 € - 0,0565 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
9.4 mm
LDPE
15.0 mm
1/2" Gas
26.0 mm
NPT; metriche
0,05 € - 0,0778 € Richiedi il lead time qui
Rosso
11.0 mm
LDPE
17.0 mm
1 1/16" UNF
31.6 mm
Metric;UNF
  • di 3
Tappo a scatto Metric;UNF;BSP;JIC Rosso LDPE

12367

Fascia di prezzo
0,2788 € - 0,1173 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo a scatto Metric M24 Rosso LDPE

12621

Fascia di prezzo
0,2672 € - 0,112 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo a scatto NPT; UNF 1/4" Gas Rosso LDPE

20573317

Fascia di prezzo
0,0331 € - 0,0213 €

Livelli di giacenza
5098 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    17.6 mm
  • h
    8.2 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    1/4" Gas
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Tappo a scatto NPT; metriche 3/8" Gas Rosso LDPE

20573324

Fascia di prezzo
0,0368 € - 0,0236 €

Livelli di giacenza
15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    21.7 mm
  • h
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    3/8" Gas
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Tappo a scatto NPT 1,1/4" Gas Rosso LDPE

20573386

Fascia di prezzo
0,1236 € - 0,0794 €

Livelli di giacenza
2099 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    49.5 mm
  • h
    10.2 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    1,1/4" Gas
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Tappo a scatto NPT; metriche 1/8" Gas Rosso LDPE

20573300

Fascia di prezzo
0,0299 € - 0,0192 €

Livelli di giacenza
15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    14.3 mm
  • h
    5.7 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    1/8" Gas
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Tappo a scatto NPT 1,1/2" Gas Rosso LDPE

20573379

Fascia di prezzo
0,103 € - 0,0662 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    55.0 mm
  • h
    12.7 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    1,1/2" Gas
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Tappo a scatto Metriche; UNF M18 Rosso LDPE

20573447

Fascia di prezzo
0,0576 € - 0,037 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    24.0 mm
  • h
    7.1 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M18
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Tappo a scatto Metriche; UNF M39 Rosso LDPE

20573461

Fascia di prezzo
0,101 € - 0,0649 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    37.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M39
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Tappo a scatto Metriche; UNF M24 Rosso LDPE

20573454

Fascia di prezzo
0,0681 € - 0,0438 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    31.8 mm
  • h
    12.1 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M24
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Tappo a scatto NPT 3/4" Gas Rosso LDPE

20573355

Fascia di prezzo
0,0649 € - 0,0417 €

Livelli di giacenza
2090 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    31.6 mm
  • h
    11.0 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    3/4" Gas
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Tappo a scatto UNF 11/16" UNF Rosso LDPE

20573416

Fascia di prezzo
0,0576 € - 0,037 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    24.0 mm
  • h
    7.2 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    11/16" UNF
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Tappo a scatto Metriche; UNF M14 Rosso LDPE

20573430

Fascia di prezzo
0,0547 € - 0,0351 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    18.8 mm
  • h
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M14
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Tappo a scatto NPT; UNF 5/8" Gas Rosso LDPE

20573348

Fascia di prezzo
0,0565 € - 0,0363 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    27.5 mm
  • h
    9.8 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    5/8" Gas
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Tappo a scatto NPT 1" Gas Rosso LDPE

20573362

Fascia di prezzo
0,0858 € - 0,0551 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    37.5 mm
  • h
    12.8 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    1" Gas
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Tappo a scatto NPT 2" Gas Rosso LDPE

20573393

Fascia di prezzo
0,1605 € - 0,1032 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    67.8 mm
  • h
    11.0 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    2" Gas
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Tappo a scatto UNF 7/16" UNF Rosso LDPE

20573409

Fascia di prezzo
0,0459 € - 0,0295 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    15.8 mm
  • h
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    7/16" UNF
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Tappo a scatto NPT; metriche 1/2" Gas Rosso LDPE

20573331

Fascia di prezzo
0,0565 € - 0,0363 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    26.0 mm
  • h
    9.4 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    1/2" Gas
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Tappo a scatto Metriche; UNF 1 1/16" UNF Rosso LDPE

20573423

Fascia di prezzo
0,0778 € - 0,05 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    31.6 mm
  • h
    11.0 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    1 1/16" UNF
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità