Menu Ricerca

Perno a piede per morsetti a ginocchiera (T) (L) M5

La vite di pressione in acciaio con cappuccio piatto in neoprene si attacca ai bracci del morsetto. Il gruppo ha una lunghezza totale di 32,0 mm | 1,26 in e un cappuccio di 14,0 mm | 0,551 in di diametro.
Codice articolo:

493817

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
5 - 9 2,479 €
10 - 19 2,3707 €
20 + 2,2352 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M5
Lunghezza totale 32.0 mm
Lunghezza filetto 20.0 mm
Diametro testa 14.0 mm
Forma punta Piatto
Stile cappuccio Bonded Cap
Materiale cappuccio perno Neoprene
Codice doganale 7318153590
Diametro cappuccio 14.0 mm

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci