Menu Ricerca

Viti a spallamento - Testa a spacco

Disponibile

Queste viti di spallamento, spesso note come dadi a spallamento, sono un tipo di fissaggio con testa cilindrica e gambo filettato. Sono dotati di una spalla che va dalla testa al gambo, lavorata con una tolleranza precisa. Le viti di spallamento sono comunemente utilizzate per collegare due componenti, con la spalla che funge da superficie di appoggio.

Le viti di spallamento sono adatte alle applicazioni che richiedono un perno di montaggio, un tassello, un giunto, un albero o un movimento di scorrimento.

Questa gamma di viti di spallamento è dotata di una testa con scanalatura, che consente l'azionamento con un cacciavite con intaglio. Sono magnetiche, con un'ottima resistenza al taglio, anche se si corrodono un po' più facilmente delle viti di spallamento convenzionali. Queste viti sono adatte per applicazioni nel campo dell'elettronica, dei macchinari, dell'automotive e dell'edilizia.

  • La spalla va dalla testa al gambo, lavorata con una tolleranza precisa.
  • Questa gamma è dotata di una testa con scanalatura, che consente l'azionamento con un cacciavite con intaglio.
  • Magnetiche, con un'ottima resistenza al taglio, anche se si corrodono un po' più facilmente delle viti di spallamento convenzionali.
Materiale: Acciaio inossidabileColore: Standard infiammabilità del materiale:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
36 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità d2 h2 l2 H1 D3 d1 l1 Acquista
3,02 € - 5,04 € 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
1.3
11.0
6.0
12.0
8.0
10.0
3,32 € - 5,54 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
1.5
11.0
6.0
12.0
10.0
16.0
4,69 € - 7,81 € 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
2.4
16.0
8.0
20.0
12.0
16.0
1,66 € - 2,77 € 212 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
0.3
4.0
3.0
6.0
4.0
4.0
1,96 € - 3,27 € 96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
0.9
5.0
4.0
8.0
5.0
16.0
2,07 € - 3,45 € 96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
1.2
6.0
5.0
10.0
6.0
4.0
2,59 € - 4,31 € 17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
1.2
6.0
5.0
10.0
6.0
8.0
3,16 € - 5,26 € 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
1.2
6.0
5.0
10.0
6.0
25.0
2,51 € - 4,18 € 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
1.3
11.0
6.0
12.0
8.0
6.0
2,97 € - 4,95 € 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
1.5
11.0
6.0
12.0
10.0
8.0
1,66 € - 2,77 € 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
0.3
4.0
3.0
6.0
4.0
8.0
1,85 € - 3,09 € 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
0.9
5.0
4.0
8.0
5.0
10.0
1,85 € - 3,09 € 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
0.9
5.0
4.0
8.0
5.0
14.0
2,07 € - 3,45 € 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
1.2
6.0
5.0
10.0
6.0
6.0
2,83 € - 4,72 € 37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
1.2
6.0
5.0
10.0
6.0
14.0
3,16 € - 5,26 € 95 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
1.2
6.0
5.0
10.0
6.0
20.0
  • di 2
Vite di spallamento Impronta con intaglio M6 8.0 10.0 Acciaio inossidabile

20221621

Fascia di prezzo
5,04 € - 3,02 €

Livelli di giacenza
28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    8.0
  • l1
    10.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • l2
    11.0
Vite di spallamento Impronta con intaglio M6 10.0 16.0 Acciaio inossidabile

20221744

Fascia di prezzo
5,54 € - 3,32 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    10.0
  • l1
    16.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • l2
    11.0
Vite di spallamento Impronta con intaglio M10 12.0 16.0 Acciaio inossidabile

20221867

Fascia di prezzo
7,81 € - 4,69 €

Livelli di giacenza
30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    12.0
  • l1
    16.0
  • d2
    M10
  • D3
    20.0
  • l2
    16.0
Vite di spallamento Impronta con intaglio M3 4.0 4.0 Acciaio inossidabile

20221188

Fascia di prezzo
2,77 € - 1,66 €

Livelli di giacenza
212 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    4.0
  • l1
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • l2
    4.0
Vite di spallamento Impronta con intaglio M4 5.0 16.0 Acciaio inossidabile

20221263

Fascia di prezzo
3,27 € - 1,96 €

Livelli di giacenza
96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    5.0
  • l1
    16.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • l2
    5.0
Vite di spallamento Impronta con intaglio M5 6.0 4.0 Acciaio inossidabile

20221331

Fascia di prezzo
3,45 € - 2,07 €

Livelli di giacenza
96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    6.0
  • l1
    4.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • l2
    6.0
Vite di spallamento Impronta con intaglio M5 6.0 8.0 Acciaio inossidabile

20221416

Fascia di prezzo
4,31 € - 2,59 €

Livelli di giacenza
17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    6.0
  • l1
    8.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • l2
    6.0
Vite di spallamento Impronta con intaglio M5 6.0 25.0 Acciaio inossidabile

20221522

Fascia di prezzo
5,26 € - 3,16 €

Livelli di giacenza
19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    6.0
  • l1
    25.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • l2
    6.0
Vite di spallamento Impronta con intaglio M6 8.0 6.0 Acciaio inossidabile

20221560

Fascia di prezzo
4,18 € - 2,51 €

Livelli di giacenza
15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    8.0
  • l1
    6.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • l2
    11.0
Vite di spallamento Impronta con intaglio M6 10.0 8.0 Acciaio inossidabile

20221690

Fascia di prezzo
4,95 € - 2,97 €

Livelli di giacenza
18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    10.0
  • l1
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • l2
    11.0
Vite di spallamento Impronta con intaglio M3 4.0 8.0 Acciaio inossidabile

20221782

Fascia di prezzo
2,77 € - 1,66 €

Livelli di giacenza
13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    4.0
  • l1
    8.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • l2
    4.0
Vite di spallamento Impronta con intaglio M4 5.0 10.0 Acciaio inossidabile

20221201

Fascia di prezzo
3,09 € - 1,85 €

Livelli di giacenza
98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    5.0
  • l1
    10.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • l2
    5.0
Vite di spallamento Impronta con intaglio M4 5.0 14.0 Acciaio inossidabile

20221249

Fascia di prezzo
3,09 € - 1,85 €

Livelli di giacenza
45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    5.0
  • l1
    14.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • l2
    5.0
Vite di spallamento Impronta con intaglio M5 6.0 6.0 Acciaio inossidabile

20221379

Fascia di prezzo
3,45 € - 2,07 €

Livelli di giacenza
150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    6.0
  • l1
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • l2
    6.0
Vite di spallamento Impronta con intaglio M5 6.0 14.0 Acciaio inossidabile

20221461

Fascia di prezzo
4,72 € - 2,83 €

Livelli di giacenza
37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    6.0
  • l1
    14.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • l2
    6.0
Vite di spallamento Impronta con intaglio M5 6.0 20.0 Acciaio inossidabile

20221508

Fascia di prezzo
5,26 € - 3,16 €

Livelli di giacenza
95 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    6.0
  • l1
    20.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • l2
    6.0