Menu Ricerca

Viti a testa cava - Testa Torx in plastica

Disponibile

Coprivite per viti con impronta Torx. Disponibili in svariate dimensioni e realizzate in PEEK

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
55 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Diametro interno ingranaggio Dimensioni filettatura Lunghezza filetto Acquista
3,8827 € - 5,2922 € Richiedi il lead time qui
0.8 mm
M5
10.0 mm
6,8259 € - 9,3131 € Richiedi il lead time qui
0.8 mm
M5
25.0 mm
8,0972 € - 11,0542 € Richiedi il lead time qui
1.0 mm
M3
16.0 mm
14,3843 € - 16,9958 € Richiedi il lead time qui
1.0 mm
M3
40.0 mm
2,2246 € - 3,0261 € 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.7 mm
M4
10.0 mm
4,3249 € - 5,8863 € 66 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.7 mm
M4
25.0 mm
4,3249 € - 5,8863 € Richiedi il lead time qui
0.8 mm
M5
12.0 mm
8,4979 € - 11,5654 € Richiedi il lead time qui
0.8 mm
M5
30.0 mm
8,4979 € - 10,0317 € 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
M6
20.0 mm
1,5752 € - 2,1555 € Richiedi il lead time qui
0.5 mm
M3
6.0 mm
2,5977 € - 3,5511 € 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
M3
16.0 mm
2,4872 € - 3,3991 € 3080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.7 mm
M4
10.0 mm
4,7256 € - 6,4529 € Richiedi il lead time qui
0.7 mm
M4
25.0 mm
1,5199 € - 2,0864 € 2776 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
M3
10.0 mm
1,4232 € - 1,9483 € 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
M3
8.0 mm
  • di 3
Vite Testa bassa Impronta tipo Torx M5 10.0 mm PEEK

187104370409

Fascia di prezzo
5,2922 € - 3,8827 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro testa
    9.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
Vite Testa bassa Impronta tipo Torx M5 25.0 mm PEEK

187104770409

Fascia di prezzo
9,3131 € - 6,8259 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro testa
    9.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
Vite Testa bassa Impronta tipo Torx M3 16.0 mm PEEK

187105170409

Fascia di prezzo
11,0542 € - 8,0972 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
Vite Testa bassa Impronta tipo Torx M3 40.0 mm PEEK

187105570409

Fascia di prezzo
16,9958 € - 14,3843 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
Vite Testa incassata Impronta tipo Torx M4 10.0 mm PEEK

187100870409

Fascia di prezzo
3,0261 € - 2,2246 €

Livelli di giacenza
80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro testa
    7.0 mm
  • Altezza testa
    3.1 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Diametro interno ingranaggio
    0.7 mm
Vite Testa incassata Impronta tipo Torx M4 25.0 mm PEEK

187101270409

Fascia di prezzo
5,8863 € - 4,3249 €

Livelli di giacenza
66 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro testa
    7.0 mm
  • Altezza testa
    3.1 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Diametro interno ingranaggio
    0.7 mm
Vite Testa incassata Impronta tipo Torx M5 12.0 mm PEEK

187101670409

Fascia di prezzo
5,8863 € - 4,3249 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro testa
    8.5 mm
  • Altezza testa
    3.7 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
Vite Testa incassata Impronta tipo Torx M5 30.0 mm PEEK

187102070409

Fascia di prezzo
11,5654 € - 8,4979 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro testa
    8.5 mm
  • Altezza testa
    3.7 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
Vite Testa incassata Impronta tipo Torx M6 20.0 mm PEEK

187102470409

Fascia di prezzo
10,0317 € - 8,4979 €

Livelli di giacenza
30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    4.4 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Diametro interno ingranaggio
    1.0 mm
Vite Testa bassa Impronta tipo Torx M3 6.0 mm PEEK

187102870409

Fascia di prezzo
2,1555 € - 1,5752 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro testa
    6.0 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
Vite Testa bassa Impronta tipo Torx M3 16.0 mm PEEK

187103270409

Fascia di prezzo
3,5511 € - 2,5977 €

Livelli di giacenza
18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro testa
    6.0 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
Vite Testa bassa Impronta tipo Torx M4 10.0 mm PEEK

187103670409

Fascia di prezzo
3,3991 € - 2,4872 €

Livelli di giacenza
3080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Diametro interno ingranaggio
    0.7 mm
Vite Testa bassa Impronta tipo Torx M4 25.0 mm PEEK

187104070409

Fascia di prezzo
6,4529 € - 4,7256 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Diametro interno ingranaggio
    0.7 mm
Vite Testa incassata Impronta tipo Torx M3 10.0 mm PEEK

187100370409

Fascia di prezzo
2,0864 € - 1,5199 €

Livelli di giacenza
2776 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro testa
    5.5 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm
Vite Testa incassata Impronta tipo Torx M3 8.0 mm PEEK

187100270409

Fascia di prezzo
1,9483 € - 1,4232 €

Livelli di giacenza
80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro testa
    5.5 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Diametro interno ingranaggio
    0.5 mm