Menu Ricerca

Vite imperdibile a testa zigrinata M5 18.0 Acciaio inossidabile 316

Vite imperdibile a testa bassa zigrinata. Il design unisce le proprietà tattili delle viti manuali alla capacità di ritenzione delle viti imperdibili. Offre una soluzione di fissaggio sicura che evita danni, costi e ritardi a causa di viti perse o allentate. Utilizzabile in fori di pannelli filettati e non.
Codice articolo:

20188184

301 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 3,5666 €
100 - 249 3,21 €
250 - 749 2,8533 €
750 + 2,4966 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

3,57 €

1 x 3,5666 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M5
d2 a012 3.7
D3 10.0
d4 min 5.5
l1 025 18.0
l2 025 7.5
h1 5.0
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci