Testa a disco con bordo esterno smussato
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1323 € - 0,1837 € | 5250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
Cromato
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0514 € - 0,0715 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Cromato
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0833 € - 0,132 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Cromato
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0708 € - 0,1123 € | 1750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Cromato
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,1478 € - 0,1906 € | 326 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Natural
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0645 € - 0,0645 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Cromato
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,2128 € - 0,5181 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Cromato
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,1533 € - 0,2818 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Cromato
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,2114 € - 0,3855 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Natural
|
1.772 in
45.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,5154 € - 1,1372 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Natural
|
3.15 in
80.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,1533 € - 0,2791 € | 1084 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
Natural
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,054 € - 0,0753 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Cromato
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0706 € - 0,1119 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Cromato
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0772 € - 0,1224 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Cromato
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0979 € - 0,1367 € | 9984 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Natural
|
0.236 in
6.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,1846 € - 0,4543 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Cromato
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,1837 € - 0,333 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Natural
|
1.772 in
45.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0927 € - 0,0927 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Cromato
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,2432 € - 0,4435 € | 707 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Natural
|
2.756 in
70.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,1351 € - 0,1351 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
Natural
|
1.969 in
50.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.