Menu Ricerca

Viti meccaniche - Testa piatta svasata

Disponibile

Le viti con testa piatta sono progettate per essere avvitate completamente in un foro svasato. Ideali per svariate applicazioni.

Codice Serie: SR1923

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
158 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Diametro interno ingranaggio Dimensioni filettatura Colore Materiale Lunghezza filetto Tipo impronta Acquista
0,0555 € - 0,0685 € Richiedi il lead time qui
0.8 mm
M5
Natural
Nylon
30.0 mm
Impronta con intaglio
0,228 € - 0,3689 € 595 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Trasparente
PC
20.0 mm
Impronta a croce
0,1164 € - 0,2128 € 137698 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Trasparente
PC
5.0 mm
Impronta a croce
0,1287 € - 0,2349 € 948 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Trasparente
PC
12.2 mm
Impronta a croce
0,1483 € - 0,1483 € Richiedi il lead time qui
M4
Trasparente
PC
18.0 mm
Impronta a croce
0,449 € - 0,7074 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Trasparente
PC
30.0 mm
Impronta a croce
0,1359 € - 0,2487 € Richiedi il lead time qui
M5
Trasparente
PC
12.1 mm
Impronta a croce
0,3122 € - 0,5679 € 2369 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Trasparente
PC
20.2 mm
Impronta a croce
0,3979 € - 0,63 € 652 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Trasparente
PC
10.0 mm
Impronta a croce
0,5527 € - 0,8442 € 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Trasparente
PC
25.0 mm
Impronta a croce
1,1302 € - 1,5061 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Trasparente
PC
40.0 mm
Impronta a croce
0,9244 € - 1,3209 € Richiedi il lead time qui
M8
Trasparente
PC
25.0 mm
Impronta a croce
0,1303 € - 0,2376 € 8064 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.6
Trasparente
PC
Impronta a croce
0,1209 € - 0,221 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
Trasparente
PC
Impronta a croce
0,1084 € - 0,1975 € Richiedi il lead time qui
M2.6
Trasparente
PC
10.0 mm
Impronta a croce
0,1768 € - 0,3247 € Richiedi il lead time qui
M3
Trasparente
PC
Impronta a croce
0,124 € - 0,2266 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Trasparente
PC
Impronta a croce
0,1312 € - 0,239 € 116956 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Trasparente
PC
Impronta a croce
0,3703 € - 0,6024 € 209 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Trasparente
PC
Impronta a croce
0,2749 € - 0,4463 € Richiedi il lead time qui
M5
Trasparente
PC
Impronta a croce
  • di 8
Vite Impronta con intaglio M5 30.0 mm Nylon Naturale

50M050080H030

Fascia di prezzo
0,0685 € - 0,0555 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza testa
    2.7 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro interno ingranaggio
    0.8 mm
  • Tipo testa
    Testa piatta
Vite Impronta a croce M3 20.0 mm PC Trasparente

170032000022

Fascia di prezzo
0,3689 € - 0,228 €

Livelli di giacenza
595 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.5 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M4 5.0 mm PC Trasparente

170040500022

Fascia di prezzo
0,2128 € - 0,1164 €

Livelli di giacenza
137698 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.0 mm
  • Altezza testa
    2.6 mm
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M4 12.2 mm PC Trasparente

170041200022

Fascia di prezzo
0,2349 € - 0,1287 €

Livelli di giacenza
948 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.4 mm
  • Altezza testa
    2.7 mm
  • Lunghezza filetto
    12.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Chiave a croce M4 18.0 mm PC Trasparente

170041800022

Fascia di prezzo
0,1483 € - 0,1483 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.0 mm
  • Altezza testa
    2.6 mm
  • Lunghezza filetto
    18.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Chiave a croce M4 30.0 mm PC Trasparente

170043000022

Fascia di prezzo
0,7074 € - 0,449 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.0 mm
  • Altezza testa
    2.6 mm
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M5 12.1 mm PC Trasparente

170051200022

Fascia di prezzo
0,2487 € - 0,1359 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.1 mm
  • Altezza testa
    3.5 mm
  • Lunghezza filetto
    12.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Chiave a croce M5 20.2 mm PC Trasparente

170052000022

Fascia di prezzo
0,5679 € - 0,3122 €

Livelli di giacenza
2369 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    9.1 mm
  • Altezza testa
    3.6 mm
  • Lunghezza filetto
    20.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M6 10.0 mm PC Trasparente

170061000022

Fascia di prezzo
0,63 € - 0,3979 €

Livelli di giacenza
652 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    10.5 mm
  • Altezza testa
    3.9 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Chiave a croce M6 25.0 mm PC Trasparente

170062500022

Fascia di prezzo
0,8442 € - 0,5527 €

Livelli di giacenza
800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    10.5 mm
  • Altezza testa
    3.9 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Chiave a croce M6 40.0 mm PC Trasparente

170064000022

Fascia di prezzo
1,5061 € - 1,1302 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    10.5 mm
  • Altezza testa
    3.9 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M8 25.0 mm PC Trasparente

170082500022

Fascia di prezzo
1,3209 € - 0,9244 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    14.0 mm
  • Altezza testa
    5.2 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Chiave a croce M2.6 PC Trasparente

170102600022

Fascia di prezzo
0,2376 € - 0,1303 €

Livelli di giacenza
8064 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    5.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.6
  • Tipo testa
    Testa svasata piatta
  • Tipo vite
    Vite meccanica
  • Colore
    Trasparente
Vite Impronta a croce M2 PC Trasparente

170200800022

Fascia di prezzo
0,221 € - 0,1209 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    4.0 mm
  • Altezza testa
    1.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2
  • Tipo testa
    Testa svasata
  • Tipo vite
    Vite meccanica
Vite Chiave a croce M2.6 10.0 mm PC Trasparente

170261000022

Fascia di prezzo
0,1975 € - 0,1084 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    4.5 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M2.6
  • Tipo testa
    Testa cilindrica
Vite Impronta a croce M3 PC Trasparente

170301500022

Fascia di prezzo
0,3247 € - 0,1768 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo testa
    Testa svasata piatta
  • Tipo vite
    Vite meccanica
  • Colore
    Trasparente
Vite Chiave a croce M4 PC Trasparente

170400400022

Fascia di prezzo
0,2266 € - 0,124 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.4 mm
  • Altezza testa
    1.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo testa
    Testa svasata
  • Tipo vite
    Vite meccanica
Vite Chiave a croce M4 PC Trasparente

170401400022

Fascia di prezzo
0,239 € - 0,1312 €

Livelli di giacenza
116956 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    7.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo testa
    Testa svasata piatta
  • Tipo vite
    Vite meccanica
  • Colore
    Trasparente
Vite Chiave a croce M4 PC Trasparente

170402500022

Fascia di prezzo
0,6024 € - 0,3703 €

Livelli di giacenza
209 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo testa
    Testa svasata piatta
  • Tipo vite
    Vite meccanica
  • Colore
    Trasparente
Vite Impronta a croce M5 PC Trasparente

170501500022

Fascia di prezzo
0,4463 € - 0,2749 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Tipo testa
    Testa svasata piatta
  • Tipo vite
    Vite meccanica
  • Colore
    Trasparente