Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Rotondo A pressione Con elemento di blocco

 (84 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Cappucci Unicap

I cappucci e le rondelle Unicap sono progettati per nascondere e proteggere le teste di viti o bulloni esposte per motivi estetici o di sicurezza. Questi cappucci e rondelle sono resistenti alla corrosione, all'abrasione e agli urti grazie al materiale con cui sono realizzati, che offre protezione e durata nel tempo.

Inoltre, proteggono dallo sporco e sono facili da installare e rimuovere a spinta. Disponibili nella versione a basso e alto profilo. Utilizzati nella costruzione, negli elementi di arredo e nelle apparecchiature.

Nota: in questa gamma di prodotti sono presenti cappucci e rondelle che sono venduti separatamente ed è quindi necessario ordinare entrambi gli articoli.

  • Materiale: PP, HDPE, LDPE
  • Colore: Grigio, Argento, Nero, Bianco, Naturale, Selce, Marrone, Pietra, Beige, Oro, Arancione


Codice Serie: SR1801

Cappucci Uniscrew

I cappucci Uniscrew sono adatti a viti di varie dimensioni e sono un siostema di protezione che garantisce una finitura precisa e pulita. La rondella integrata facilita e riduce i tempi di montaggio.

Codice Serie: SR1807

Cappucci a rimozione rapida

Tappo a sgancio rapido utilizzato nelle applicazioni idrauliche. Il raccordo femmina è adatto a proteggere gli attacchi rapidi ISO 7241-1 Serie A e B.

Il cappuccio è progettato per rimanere attaccato al tubo. Offre una protezione superiore dall'ingresso di sporco e umidità e una resistenza alla corrosione.

  • Materiale: elastomero termoplastico (TPE)
  • Colori: blu, verde, rosso e giallo
  • Intervallo di temperatura: da -40F a 275F (da -40C a 135C)


Codice Serie: SR1181

Cappucci con linguetta a strappo

I cappucci con linguetta a strappo sono una soluzione standard e pronta all'uso che vi consentirà di soddisfare le richieste dei vostri clienti senza i troppo comuni ritardi.

I cappucci con linguetta a strappo sono cappucci a montaggio e rilascio rapido. Come soluzione rapida, possono essere facilmente montati e rimossi in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui tubi e condotte idrauliche critici, come quelli che trasportano oli e altri fluidi all'interno di veicoli e macchinari. Questo li rende una scelta ideale per l'industria automobilistica specializzata e per altri settori manifatturieri.

I cappucci con linguetta a strappo aiutano anche a proteggere le estremità dei tubi durante il trasporto e lo stoccaggio. Proteggono le parti da danni, sporco, umidità e altre forme di contaminanti. Questi cappucci sono altamente versatili e ideali per una serie di applicazioni e filettature diverse, tra cui BSP, GAS, UNF, JIC e NPT.

Realizzati in polietilene a bassa densità (LDPE), i cappucci sono dotati di una semplice linguetta a strappo per un rilascio rapido e una rimozione veloce. La facilità di estrazione del cappuccio con linguetta a strappo dalla tubazione idraulica rende più rapido il processo di rimozione. Tirando semplicemente la linguetta, il tappo si apre e può essere rimosso.

Il materiale LDPE è resistente e flessibile. Offre molti dei vantaggi dei cappucci in PVC, come l'integrità e la pulizia.

  • Colori: blu, naturale e giallo
  • Conforme RoHS


Codice Serie: SR1022, SR1033

Cappucci con rondella per tubi flessibili

Disponibili in LDPE o TPR, i cappucci a rondella per tubi vengono applicati sulle estremità di tubi flessibili o rigidi per impedirne lo scorrimento sopra i raccordi. La nostra gamma è disponibile nei colori giallo e nero e in numerose misure adattabili alla vostra applicazione.

Codice Serie: SR5758

Cappucci copriviti

Questi cappucci copriviti in LDPE proteggono e coprono le viti nel truciolato impiallacciato. La gamma è disponibile in vari colori come bianco, teak e alcune sfumature di marrone. Ciò li rende ideali per numerose applicazioni e finiture superficiali.

Codice Serie: SR1612

Cappucci di carta conici

Questi cappucci conici e sono adatti per applicazioni di verniciatura, anche a polvere. Sono in grado di sopportare temperature fino a 205 C e rappresentano un'alternativa economica al silicone. Sono realizzati in una miscela di materiali vergini e post-consumo e sono completamente riciclabili, rappresentando quindi una soluzione rispettosa dell'ambiente.

Codice Serie: SR6114

Cappucci di copertura

Cappucci di copertura, disponibili in numerosi materiali e opzioni colore. Progettati per coprire le teste delle viti e ideali per scopi decorativi, questi cappucci durevoli offrono un'eccellente protezione dall'ingresso di materiali estranei in numerose applicazioni.

Codice Serie: SR1811, SR1889

Cappucci di protezione per albero motore

I cappucci di protezione per albero motore sono utilizzati per proteggere e mascherare l'albero motore e i cuscinetti circostanti dall'olio e da numerose sostanze chimiche.

Sono disponibili in diversi materiali: polietilene a bassa densità (LDPE) e cloruro di polivinile flessibile (PVC). L'opzione in PVC offre anche resistenza a strappi e spaccature.

Gamma conforme a DIN 748, IEC 600-72 e ISO R775.

  • Materiali: LDPE e PVC flessibile
  • Colore: giallo


Codice Serie: SR1079

Cappucci di protezione per bulloni

I cappucci di protezione per bulloni nascondono e proteggono le teste di bulloni e dadi dagli agenti atmosferici. Ideali per le teste di bulloni, viti e dadi. Creano un aspetto finito migliore e sono un'ottima scelta per le applicazioni esterne.

Questa gamma è fornita in un'ampia varietà di dimensioni per soddisfare molteplici applicazioni. Questi cappucci sono disponibili per adattarsi a bulloni standard UNF imperiali, ISO 4017 metrici o DIN 933.

Disponibili in vari colori.

  • Proteggono gli elementi di fissaggio dei giunti da manomissioni e agenti atmosferici.
  • Creano un aspetto finito migliore per la vostra applicazione.
  • Ottima scelta per le applicazioni esterne.
Materiale: LDPE Colore: Nero, Verde, Marrone, Grigio, Bianco Codice Serie: SR1802, SRF0074

Cappucci di protezione per tubi

Cappuccio protettivo per la copertura di fori su tubi, condutture e pali. Questi cappucci di protezione proteggono l'applicazione da danni e ingresso di sporco. Sono realizzati in polietilene bianco ad alta densità.

Codice Serie: SRF0011

Cappucci di tenuta con anello interno

La nostra gamma di cappucci di tenuta con anello interno è progettata per proteggere i connettori con guarnizioni frontali O-Ring utilizzati nelle connessioni idrauliche.

Il design dei cappucci è caratterizzato da una maggiore lunghezza complessiva per una maggiore protezione dall'ingresso di sporco e altri agenti contaminanti. Sono inoltre dotati di un anello di tenuta stampato nella parte inferiore che scatta sotto il connettore per mantenerlo saldamente in posizione durante il trasporto e la lavorazione.

La nostra gamma è adatta a filettature UNF e JIC.

  • Progettata per proteggere i connettori con guarnizioni frontali O-Ring utilizzati nelle connessioni idrauliche.
  • Ha una lunghezza complessiva superiore per una maggiore protezione.
  • Adatti per filettature UNF e JIC.
Materiale: LDPE Colore: Nero, Blu Codice Serie: SRCFST, SR1078

Cappucci e tappi conici - Standard

I cappucci e i tappi conici standard sono componenti versatili, progettati per essere utilizzati come tappi o cappucci. Il profilo conico consente al componente di tappare più diametri interni o esterni.

Questi tappi o cappucci a doppia funzione vengono solitamente utilizzati per proteggere da danni, sporcizia, umidità e altri tipi di corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione.

Con un design semplice e rapido, questi componenti a doppia funzione sono facili da installare e rimuovere. La vasta gamma offre un'ampia scelta di dimensioni che vanno da 2,9 mm a 345,0 mm.

  • Design del tappo adatto a più diametri interni ed esterni.
  • Proteggono tubi, porte e punti di accesso filettati e non filettati da danni, sporco, umidità, detriti e corrosione.
  • Adatti per l'uso in sistemi idraulici, componenti automobilistici o nell'industria medica.
Materiale: LDPE Colore: Rosso, Blu, Nero, Trasparente, Giallo Codice Serie: SR1000, SR1111, SRF0020

Cappucci e tappi diritti per mascheratura

I cappucci e i tappi diritti per mascheratura si adattano a codoli, perni o estremità di tubi per offrire un'eccellente soluzione di mascheratura. Possono essere utilizzati come tappi per mascherare i fori filettati e non. La gamma è disponibile in vari colori per una facile identificazione della misura. I colori disponibili sono: nero, naturale, blu, verde, rosa, arancione, giallo, viola e grigio. Offriamo anche un'ampia gamma di misure adattabili alla vostra applicazione.

Codice Serie: SR1052, SR1095

Cappucci flessibili in vinile con linguetta di tiro - Alta temperatura

High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.

The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.I cappucci flessibili per alte temperature, con linguetta di tiro, si inseriscono e si rimuovono da applicazioni filettate o lisce.

  • Il design unico consente a ciascun cappuccio di adattarsi a un'ampia gamma di diametri.
  • Facili da inserire e rimuovere.
Materiale: PVC flessibile Colore: Giallo Codice Serie: SR1072

Cappucci flessibili per tubi

I nostri cappucci flessibili per tubi coprono un'ampia gamma di misure. Il materiale in PE flessibile ne agevola l'inserimento sul tubo.

Codice Serie: SR1388

Cappucci morbidi zigrinati

I cappucci morbidi zigrinati sono un modo semplice ed economico per proteggere le filettature metriche e UNF durante la verniciatura, l'assemblaggio o il trasporto. Hanno un esterno zigrinato e sono prodotti con un TPE morbido e resistente che garantisce una presa migliore e un'aderenza perfetta. Proteggono le estremità dei tubi da eventuali danni e tengono lontani sporco e detriti.

Facili da installare e da rimuovere. Possono operare a temperature comprese tra -60 C e 135 C.

Solitamente utilizzati per applicazioni idrauliche, HVAC e industriali.

  • Un modo semplice ed economico per proteggere le filettature metriche e UNF.
  • Facili da installare o rimuovere.
  • Funzionano a temperature da un minimo di -60 C a un massimo di 135 C.
Materiale: TPE Colore: Blu Codice Serie: SRF0010

Cappucci per ingrassatori

I cappucci per ingrassatori sono progettati per proteggere gli ingrassatori da polvere, umidità, sporco e altri agenti contaminanti. La nostra gamma offre una selezione di cappucci con o senza linguetta, per facilitarne la rimozione. Il design del cappuccio consente di scegliere tra opzioni zigrinate o non zigrinate per facilitare la presa. Questi cappucci per ingrassatori possono essere utilizzati anche come indicatore visivo dell'avvenuta lubrificazione del raccordo.

Si tratta di una soluzione economica, facile e veloce da installare e rimuovere.

Utilizzati nelle applicazioni di trasmissione di fluidi dotate di ingrassatori.

  • Progettati per proteggere da polvere, umidità, sporco e altri agenti contaminanti.
  • Facili e veloci da installare o rimuovere.
  • Adatti per l'uso in macchinari, attrezzature, veicoli o qualsiasi applicazione che utilizzi ingrassatori.
Materiale: TPE, LDPE Colore: Nero, Rosso, Giallo Codice Serie: SRPITPE, SRPI, SR1019

Cappucci per mascheratura a rimozione facile

I cappucci per mascheratura a rimozione facile offrono una protezione ottimale delle estremità dei profili come aste, tubi rigidi e flessibili durante la produzione. Le applicazioni tipiche includono: verniciatura a polvere, e-coating, placcatura, anodizzazione e sabbiatura.

Il cappuccio è dotato di una guarnizione interna che garantisce una tenuta sicura e il design flangiato consente di rimuovere facilmente la bombola dall'applicazione. I tappi possono essere riutilizzati più volte.

Per garantire un adattamento adeguato alle caratteristiche del progetto, la dimensione del diametro interno deve essere inferiore di circa il 10% rispetto al diametro esterno del pezzo da mascherare.

La nostra gamma è disponibile in due materiali: silicone ed EPDM. Il silicone è un materiale di mascheratura di qualità superiore, resistente alle alte temperature e agli agenti chimici. Grazie al design scanalato, sono adatti a una vasta gamma di dimensioni. L'EPDM è un materiale più economico con una minore resistenza al calore.

  • Materiali: Gomma siliconica 600F (316C) e EPDM 425F (218)
  • Colori: Naturale e nero
  • Durezza: Durometro (Shore A) 55 + 5


Codice Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SR1066

Cappucci per tubi di dimensioni standard

I cappucci per tubi di dimensioni standard sono cappucci protettivi a basso costo con una finitura di alta qualità.

Cappucci sagomati progettati per essere fissati sul diametro esterno delle estremità dei tubi filettati e non filettati, impedendo l'ingresso di materiali estranei durante lo stoccaggio e la spedizione.

Il design del cappuccio ha delle nervature interne che assicurano una tenuta perfetta. Inoltre, la gamma comprende cappucci dotati di un piccolo foro di sfiato per eliminare la pressione dell'aria oltre a soddisfare le specifiche ANSI e DIN.

  • Progettati per impedire l'ingresso di materiali estranei durante lo stoccaggio e la spedizione.
  • Include nervature interne per garantire una tenuta perfetta.
  • Dispongono di un piccolo foro di sfiato per eliminare l'accumulo di pressione.
Materiale: LDPE, PVC Colore: Verde, Blu, Arancione, Giallo, Rosso, Nero, Naturale, Grigio Codice Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340

Cappucci per tubi incassati

I cappucci incassati aiutano a proteggere i bordi smussati dei tubi e le pareti interne dalla corrosione e dai danni. Sono compatibili con ganci per gru per lo spostamento dei tubi durante lo stoccaggio, il transito e la posa.

La nostra gamma è disponibile in due materiali. L'opzione in polietilene a bassa densità (LDPE), di colore nero, è adatta per applicazioni pesanti. È resistente a temperature comprese tra -30 C e +60 C. Il polietilene (PE) giallo è altamente flessibile. Il materiale morbido consente di montare facilmente tubi di dimensioni maggiori.

  • Adatti a una gamma di specifiche di tubi DIN:daDN 150fino aDN 1000.
  • Materiali: polietilene a bassa densità (LDPE) e polietilene (PE)
  • Colori: nero e giallo


Codice Serie: SR1370, SR1371

Cappucci per tubi per impieghi gravosi

Questi cappucci per tubi per uso gravoso sono adatti per misure nominali di tubi e rappresentano un'opzione di alta qualità ma a basso costo. Sono realizzati in polietilene nero o giallo. Le lamelle interne assicurano una tenuta salda e allentano l'accumulo di pressione. I cappucci sono disponibili con o senza foro di
Codice Serie: SR1389

Cappucci per viti Pozidrive

Questi cappucci coprivite Pozidrive sono pensati per proteggere le viti Pozidrive (Phillips o a croce). Installazione rapida e semplice. Questi cappucci coprivite offrono protezione alla testa della vite oltre a garantire una finitura pulita alla vostra applicazione.

Codice Serie: SR1815

  • di 4