Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Cilindrico Cinghia per cavi Dadi a sfera

 (2 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Dadi cilindrici in acciaio

Le chiocciole cilindriche in acciaio sono elementi di fissaggio che vengono solitamente utilizzati con le madreviti o le viti a ricircolo di sfere per convertire un moto rotatorio in un moto lineare. La chiocciola è avvitata sulla vite e si sposta lungo la vite mentre questa ruota, fornendo un movimento lineare fluido e preciso.

Sono utilizzate per velocità di rotazione basse, controllo manuale e funzioni di serraggio. Non. sono indicate per movimenti motorizzati. Sono dotate di una filettatura interna che ha il medesimo passo della vite, il che garantisce una durata e una resistenza all'usura eccezionali dovute al materiale in cui sono costruite.

Sono utilizzate nel settore automobilistico, aerospaziale o edilizio per fissare le madreviti in posizione. Le chiocciole cilindriche in acciaio sono disponibili con filettatura destrorsa standard o con filettatura sinistrorsa.

  • La chiocciola è avvitata sulla vite e si sposta lungo la vite mentre questa ruota
  • Utilizzate nel settore automobilistico, aerospaziale o edilizio
  • Disponibili come chiocciole cilindriche in acciaio con filettatura destrorsa standard e con filettatura sinistrorsa.
Materiale: Acciaio Series Code:

Dadi cilindrici in bronzo

Le chiocciole cilindriche in bronzo vengono utilizzate con le nostre madreviti per convertire un moto rotatorio in un moto lineare. La chiocciola è avvitata sulla vite e si sposta lungo la vite mentre questa ruota, fornendo un movimento lineare fluido e preciso.

Ideali per applicazioni manuali o motorizzate a velocità di rotazione bassa o media. Sono dotate di una filettatura interna che ha il medesimo passo della vite, il che garantisce una durata e una resistenza all'usura eccezionali dovute al materiale in cui sono costruite. Il bronzo, infatti, presenta una migliore resistenza alla corrosione rispetto all'acciaio ma è meno forte o resistente al calore.

Sono utilizzate nel settore automobilistico, aerospaziale o edilizio per fissare le madreviti in posizione. Le chiocciole cilindriche in bronzo sono disponibili con filettatura destrorsa standard o con filettatura sinistrorsa.

  • Disponibili come chiocciole cilindriche in bronzo con filettatura destrorsa standard e con filettatura sinistrorsa.
  • Ideale per applicazioni manuali o motorizzate con velocità di rotazione medio-bassa.
  • Sono dotate di una filettatura interna che ha il medesimo passo della vite, il che garantisce una durata e una resistenza all'usura eccezionali dovute al materiale in cui sono costruite.
Materiale: BronzoColore: Standard infiammabilità del materiale: