Menu Search

Sluitring 4.0 mm 9.6 mm 2.6 mm PA

Borgring die sluit- en afdichtmoeren vastzet. Maakt voorafgaande montage van de bout mogelijk voordat deze op een moer wordt geschroefd. Het tapse ontwerp houdt de schroef vóór montage op zijn plek. Door koudvervorming dringt de ring de spoed van de schroef binnen en biedt afdichting.
Artikelnummer:

16SRRW008374163

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,0319
5000 - 19999 € 0,0287
20000 + € 0,0258
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 31,90

1000 x € 0,0319

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type ring Zelfborende sluitring
Massief materiaal Polyamide 66
Kleur Naturel
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op