Menu Search

Membraandoorvoer 16.0 mm 12.5 mm PVC

Tweezijdige diafragmadoorvoertule heeft een middenfilm die het mogelijk maakt om een reeks draden van verschillende afmetingen door te steken en een afdichting te behouden om te voorkomen dat vuil en stof binnendringen.
Artikelnummer:

19427

9492 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,3147
5000 + € 0,1469
Standaard verpakking: 5000

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 157,35

500 x € 0,3147

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Massief materiaal Polyvinylchloride
Compatibele gatdiameter 16.0 mm
Binnendiameter 12.5 mm
Totale diameter 22.0 mm
Totale hoogte 8.0 mm
Type 1
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op