Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
500 - 2499 | € 0,0588 |
2500 - 9999 | € 0,0529 |
10000 + | € 0,0476 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ankerlengte | 9.5 mm |
---|---|
Ankerlengte | 0.374 in |
Kopdiameter | 12.1 mm |
Kopdiameter | 0.476 in |
Kophoogte | 3.5 mm |
Kophoogte | 0.138 in |
Compatibele gatdiameters | 5.2 - 5.2 mm |
Compatibele gatdiameters | 0.205 - 0.203 in |
Compatibele paneeldiktes | 19.1 - 3.5 mm |
Compatibele paneeldiktes | 0.752 - 0.138 in |
Sleufdiepte | 1.9 mm |
Sleufdiepte | 0.075 in |
Kleur | Naturel |
Massief materiaal | Nylon 6/6 |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Klinknageltype | Gekartelde nagel |
Type | Type 2 |
Kopvormige klinknagel | Cilinderkop |
Aandrijvingstype | Aandrijving met gleuf |
Goederencode | 3926909790 |
Soort kop | Cilinderkop met sleuf |
Klinknagel bevestigingsstijl | Push-in |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.