Menu Search

Druknagel 1.0 - 5.5 mm | 0.039 - 0.217 in Acetaal Naturel

Snapnagels zijn ontworpen voor assemblages die snelle en goedkope bevestigingen vereisen die zonder gereedschap kunnen worden geïnstalleerd. Ze hebben een gewelfde kop en zijn gemaakt van zwart Nylon 6/66, RMS-103 - waardoor ze goede thermische en elektrische isolatie-eigenschappen hebben. UL 94 V-0-classificatie.
Artikelnummer:

DF-137-030

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,1746
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 174,60

1000 x € 0,1746

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele gatdiameter 4.7 mm
Compatibele paneeldiktes 1.0 - 5.5 mm
Ankerlengte 15.0 mm
Kopdiameter 10.0 mm
Kophoogte 1.7 mm
Kleur Naturel
Massief materiaal Acetaal
Brandveiligheidsnorm UL94 HB
Klinknageltype Montagenagel
Kopvormige klinknagel Truss
Klinknagel bevestigingsstijl Push-in
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op