Menu Search

Gekartelde schroef M6 25.0 mm PA

Deze kartelschroef is gemaakt van naturel nylon en wordt gebruikt in toepassingen waar gemakkelijke toegang en installatie zonder gereedschap vereist is.
Artikelnummer:

0140480000VR

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 9999 € 0,138
10000 - 19999 € 0,1309
20000 + € 0,1241
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 138,00

1000 x € 0,138

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopdiameter 16.0 mm
Kophoogte 3.4 mm
Draadlengte 25.0 mm
Draadmaat M6
Koptype Gekartelde kop
Schroeftype Duimschroef
Aandrijvingstype Platte aandrijving
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Polyamide 66
Totale lengte 28.4 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op