Menu Search

Hulsmoer M6 10.0 mm 20.0 mm Zink

Cross dowel barrel nuts are designed to be used with Joint Connector Bolts where a right angle connection is needed.
Artikelnummer:

463140

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
150 - 1499 € 0,7852
1500 + € 0,4015
Standaard verpakking: 1500

Bestel in veelvoud van 150

Totale prijs:

€ 117,78

150 x € 0,7852

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M6
Massief materiaal Zinklegering
Aandrijvingstype Gekruiste aandrijving
Moervorm Cilindervormig
Prijs per stuk inclusief BTW 0.7762 GBP
Goederencode 7907000090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op