Dit zijn inbusschroeven met een torxkop. Verkrijgbaar in uiteenlopende maten en gemaakt van PEEK-materiaal
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Spoeddiameter | Draadmaat | Draadlengte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 4,0884 - € 5,5725 | Vraag de levertijd aan hier |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 7,1875 - € 9,8064 | Vraag de levertijd aan hier |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 8,526 - € 11,6397 | Vraag de levertijd aan hier |
0.039 in
1.0 mm
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
€ 15,1461 - € 17,896 | Vraag de levertijd aan hier |
0.039 in
1.0 mm
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 2,3424 - € 3,1863 | Vraag de levertijd aan hier |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 4,554 - € 6,1981 | Vraag de levertijd aan hier |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 4,554 - € 6,1981 | Vraag de levertijd aan hier |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 8,948 - € 12,178 | Vraag de levertijd aan hier |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 8,948 - € 10,563 | Vraag de levertijd aan hier |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 1,6586 - € 2,2697 | Vraag de levertijd aan hier |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
€ 2,7353 - € 3,7392 | Vraag de levertijd aan hier |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
€ 2,6189 - € 3,5792 | Vraag de levertijd aan hier |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 4,9759 - € 6,7946 | Vraag de levertijd aan hier |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 1,6004 - € 2,1969 | Vraag de levertijd aan hier |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 1,4986 - € 2,0515 | Vraag de levertijd aan hier |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.