Menu Search

Kabelgoot Schroef 2 m PVC Grijs

Met schroeven bevestigde kabelgoten om draden te geleiden. Het geribbelde ontwerp zorgt ervoor dat de kabels kunnen worden uitgesplitst wanneer nodig. Voorzien van inkepingen, zodat ze gemakkelijk kunnen worden verwijderd als er meer ruimte nodig is voor breakouts. Deksel wordt voor elk stuk geleverd
Artikelnummer:

SRWD-4020

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 238,5574
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 238,56

1 x € 238,5574

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Grijs
Massief materiaal Polyvinylchloride
Bevestigingsmethode Schroef
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op