Menu Search

Uitrekbare huls 40.0 mm 80.0 mm PPS

Gevlochten kabelhulzen worden meestal gebruikt met kabels of draden en kunnen met een schaar worden gesneden en toch een vezelloos uiteinde behouden.
Artikelnummer:

900449

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 414,0174
5 + € 362,2586
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 414,02

1 x € 414,0174

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Massief materiaal UL94 V-0 Polyphenyleensulfide, monofilament
Verkocht per Rol
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op