Draadharnasklem, met schroefbevestiging, voor het stevig vastzetten van gegolfde en gewikkelde buizen of kabelbundels. De klem is geribbeld langs de binnendiameter voor extra grip.
De klem kan worden voorgeïnstalleerd op het chassis waarna de kabels of draden later worden aangebracht. Voor extra gemak is de klem hersluitbaar, zodat kabelbundels kunnen worden verwijderd voor vervanging of nieuwe bedrading.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Basisbreedte | Compatibele kabeldiameter | Compatibele schroefmaten (alle) | Basislengte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,3082 - € 0,3338 | Vraag de levertijd aan hier |
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
10. M5
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
€ 0,2201 - € 0,2514 | Vraag de levertijd aan hier |
0.394 in
10.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
#6. M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 0,1826 - € 0,2029 | Vraag de levertijd aan hier |
0.331 in
8.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
#6. M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
€ 1,8613 - € 1,9091 | Vraag de levertijd aan hier |
0.5 in
12.7 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
#10. M5
|
2.122 in
53.9 mm
|
||
€ 0,4005 - € 0,4332 | Vraag de levertijd aan hier |
0.402 in
10.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
#10. M5
|
0.831 in
21.1 mm
|
||
€ 0,4005 - € 0,4332 | Vraag de levertijd aan hier |
0.5 in
12.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
#10. M5
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
€ 0,13 - € 0,1605 | Vraag de levertijd aan hier |
0.394 in
10.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
#6. M4
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
€ 0,4417 - € 0,4772 | Vraag de levertijd aan hier |
0.5 in
12.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
#6. M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
€ 0,2201 - € 0,2514 | Vraag de levertijd aan hier |
0.394 in
10.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
6. M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 0,321 - € 0,348 | Vraag de levertijd aan hier |
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
10. M5
|
1.531 in
38.9 mm
|
||
WHC-250-01 | € 0,3082 - € 0,3338 | Vraag de levertijd aan hier |
0.402 in
10.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
10. M5
|
0.831 in
21.1 mm
|
|
€ 0,3082 - € 0,3338 | Vraag de levertijd aan hier |
0.402 in
10.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
10. M5
|
1.157 in
29.4 mm
|
||
€ 0,4005 - € 0,435 | Vraag de levertijd aan hier |
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
#10. M5
|
1.531 in
38.9 mm
|
||
€ 0,4005 - € 0,4332 | Vraag de levertijd aan hier |
0.402 in
10.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
#10. M5
|
0.831 in
21.1 mm
|
||
€ 0,4005 - € 0,4332 | Vraag de levertijd aan hier |
0.402 in
10.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
#10. M5
|
1.157 in
29.4 mm
|
||
€ 0,4005 - € 0,4332 | Vraag de levertijd aan hier |
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
#10. M5
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
€ 0,2532 - € 0,2891 | Vraag de levertijd aan hier |
0.394 in
10.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
#6. M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 0,9815 - € 0,9815 | Vraag de levertijd aan hier |
0.5 in
12.7 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
10. M5
|
2.122 in
53.9 mm
|
||
€ 0,3082 - € 0,3338 | Vraag de levertijd aan hier |
0.402 in
10.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
10. M5
|
0.831 in
21.1 mm
|
||
€ 0,3082 - € 0,3338 | Vraag de levertijd aan hier |
0.5 in
12.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
10. M5
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.