Menu Search

Kartelmoeren - Rond/kunststof

Op voorraad

Een moer met een gekarteld buitenoppervlak voor een snelle installatie en verwijdering zonder gereedschap.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
25 resultaten
Informatie product-SKU's
Artikelcode Prijsbereik Beschikbaarheid Draadmaat Kleur Buitendiameter Massief materiaal Totale hoogte Bestellen
€ 0,291 - € 0,5296 Vraag de levertijd aan hier
M6
Wit
20.0 mm
Polyamide 6/6
11.0 mm
€ 0,3026 - € 0,5499 1505 Op voorraad
M5
Zwart
13.0 mm
30% glasvezel
5.0 mm
€ 0,1585 - € 0,291 Vraag de levertijd aan hier
M3
Wit
12.0 mm
Polyamide 6/6
7.0 mm
€ 0,291 - € 0,5296 1330 Op voorraad
M5
Wit
20.0 mm
Polyamide 6/6
11.0 mm
€ 0,371 - € 0,6023 4 Op voorraad
M8
Wit
24.0 mm
Polyamide 6/6
8.0 mm
  • van 2
Gekartelde moer M6 20.0 mm 11.0 mm PA Wit

073060060002

Prijsbereik
€ 0,5296 - € 0,291

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Draadmaat
    M6
  • Totale hoogte
    11.0 mm
  • Buitendiameter
    20.0 mm
  • Kleur
    Wit
  • Massief materiaal
    Polyamide 6/6
Gekartelde moer M5 13.0 mm 5.0 mm PA Zwart

141005069916

Prijsbereik
€ 0,5499 - € 0,3026

Voorraadniveaus
1505 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M5
  • Totale hoogte
    5.0 mm
  • Buitendiameter
    13.0 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    30% glasvezel
Gekartelde moer M3 12.0 mm 7.0 mm PA Wit

073030060002

Prijsbereik
€ 0,291 - € 0,1585

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Draadmaat
    M3
  • Totale hoogte
    7.0 mm
  • Buitendiameter
    12.0 mm
  • Kleur
    Wit
  • Massief materiaal
    Polyamide 6/6
Gekartelde moer M5 20.0 mm 11.0 mm PA Wit

073050060002

Prijsbereik
€ 0,5296 - € 0,291

Voorraadniveaus
1330 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M5
  • Totale hoogte
    11.0 mm
  • Buitendiameter
    20.0 mm
  • Kleur
    Wit
  • Massief materiaal
    Polyamide 6/6
Gekartelde moer M8 24.0 mm 8.0 mm PA Wit

073080060002

Prijsbereik
€ 0,6023 - € 0,371

Voorraadniveaus
4 Op voorraad
Kenmerken
  • Draadmaat
    M8
  • Totale hoogte
    8.0 mm
  • Buitendiameter
    24.0 mm
  • Kleur
    Wit
  • Massief materiaal
    Polyamide 6/6