Menu Search

Kabelbinder 7.0 mm 300.0 mm 80.0 mm RVS

Artikelnummer:

495177

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 1,7168
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 171,68

100 x € 1,7168

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Type Ladder
Maximale kabelbundeldiameter 80.0 mm
Minimale treksterkte van de lus 45 kg
Totale lengte 300.0 mm
Coating Polyester
Massief materiaal RVS 316
Goederencode 7326200090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op