Menu Search

Kabelbinder 7.9 mm 998.0 mm 304.0 mm RVS

This 304 stainless steel cable tie is uncoated. It is 998mm long and 7.9mm wide. The maximum bundle diameter is 304mm . It is self-locking; it has a ball bearing mechanism for quick installation by hand or with the use of an installation tool part number MTG-1. UL E309388
Artikelnummer:

MT-15

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 249 € 0,9267
250 + € 0,8804
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 46,34

50 x € 0,9267

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type Standaard binder
Maximale kabelbundeldiameter 304.0 mm
Minimale treksterkte van de lus 113.4 kg
Totale lengte 998.0 mm
UL/CSA omschrijving UL E309388
Coating Zonder coating
Massief materiaal RVS 304
Goederencode 7326200090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op