Menu Search

Kabelbinder 4.6 mm 1250.0 mm 380.0 mm RVS

This 304 stainless steel cable tie is uncoated. It is 1250mm long and 4.6mm wide. The maximum bundle diameter is 380mm . It is self-locking; it has a ball bearing mechanism for quick installation by hand or with the use of an installation tool part number MTG-1. UL E309388
Artikelnummer:

MT-9

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 249 € 1,0084
250 + € 0,9076
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 50,42

50 x € 1,0084

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type Standaard binder
Maximale kabelbundeldiameter 380.0 mm
Minimale treksterkte van de lus 45.4 kg
Totale lengte 1250.0 mm
UL/CSA omschrijving UL E309388
Coating Zonder coating
Massief materiaal RVS 304
Goederencode 7326200090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op