Schroefbevesigingen met stalen klemmen zijn ideaal voor het klemmen van toepassingen voor pijpen, buizen, kabels en draden. Verkrijgbaar met of zonder kussen. De rubberen kussen biedt slangbescherming terwijl het stalen onderdeel en de schroefbevestiging zorgen voor een stevige bevestiging.
Serie: SR1109
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Gatdiameter | Maximale compatibele kabeldiameter | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|
€ 0,515 - € 0,9224 | Vraag de levertijd aan hier |
0.268 in
6.8 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
€ 0,6649 - € 0,6649 | Vraag de levertijd aan hier |
0.268 in
6.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
€ 0,7434 - € 0,7434 | Vraag de levertijd aan hier |
0.268 in
6.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
€ 2,4443 - € 2,4443 | Vraag de levertijd aan hier |
0.406 in
10.3 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
€ 0,7333 - € 0,7333 | Vraag de levertijd aan hier |
0.406 in
10.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
€ 0,8118 - € 0,8118 | Vraag de levertijd aan hier |
0.406 in
10.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
€ 0,9035 - € 0,9035 | Vraag de levertijd aan hier |
0.268 in
6.8 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
€ 1,1959 - € 1,1959 | Vraag de levertijd aan hier |
0.268 in
6.8 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
€ 0,6649 - € 0,6649 | Vraag de levertijd aan hier |
0.268 in
6.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 0,7987 - € 0,7987 | Vraag de levertijd aan hier |
0.268 in
6.8 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
€ 1,276 - € 1,276 | Vraag de levertijd aan hier |
0.406 in
10.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
€ 0,8133 - € 0,8133 | Vraag de levertijd aan hier |
0.406 in
10.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 1,3836 - € 1,3836 | Vraag de levertijd aan hier |
0.268 in
6.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
€ 0,9966 - € 0,9966 | Vraag de levertijd aan hier |
0.268 in
6.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
€ 0,6649 - € 0,6649 | Vraag de levertijd aan hier |
0.268 in
6.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
€ 0,7987 - € 0,7987 | Vraag de levertijd aan hier |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
€ 1,1668 - € 1,1668 | Vraag de levertijd aan hier |
0.406 in
10.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
€ 0,4379 - € 0,7856 | Vraag de levertijd aan hier |
0.406 in
10.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
€ 0,9559 - € 0,9559 | Vraag de levertijd aan hier |
0.268 in
6.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
€ 1,5131 - € 1,5131 | Vraag de levertijd aan hier |
0.268 in
6.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.