Menu Search

Popnagel N/A 1.5 mm 3.5 mm (PT)

De blinde klinknagel is een nauwkeurig gevormde klinknagel van kunststof die wordt gebruikt om kunststof aan kunststof, kunststof aan metaal, kunststof aan glasvezel en meer vast te maken. Deze klinknagels zijn niet-geleidend en bestand tegen corrosie. Het ontwerp houdt de panelen stevig op hun plek en voorkomt uittrekken. Ze zijn ideaal wanneer toegang tot het paneel beperkt is of alleen toegankelijk is vanaf één zijde (blinde zijde). Ze zijn licht maar sterk, en bieden weerstand tegen trillingen, slijtage en corrosie. Ook zijn ze bestand tegen chemische stoffen en hebben goede thermische en elektrische isolerende eigenschappen. Gemaakt van Nylon 6/6 en polycarbonaat (PC).
Artikelnummer:

1283989

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 9999 € 0,1644
10000 + € 0,1527
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 164,40

1000 x € 0,1644

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Compatibele paneeldiktes 1.5 - 3.5 mm
Compatibele gatdiameter 3.3 mm
Ankerlengte 6.4 mm
Kopdiameter 6.4 mm
Kophoogte 1.4 mm
Klinknageltype Popnagel
Kopvormige klinknagel Truss
Klinknagel bevestigingsstijl Push-in
Kleur Beige
Materiaal Nylon; PC
Massief materiaal Nylon 6;Polycarbonaat

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op