Menu Search

Verzonken sluitring 4.3 mm 12.0 mm 3.2 mm PA Zwart

Deze verzonken sluitring biedt uitstekende bescherming tegen beschadigingen en zorgt voor een kwalitatief hoogwaardige afwerking. Het materiaal heeft goede thermisch en elektrisch isolerende eigenschappen.
Artikelnummer:

007011059901

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,0953
1000 + € 0,0683
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 47,65

500 x € 0,0953

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Massief materiaal Polyamide 66
Type ring Anti-verlies sluitring
Schroeftype Countersunk Screw
Type Randbeschermer
Compatibele schroefdraadmaten (alle) M4
Buitendiameter 12.0 mm
Dikte 3.2 mm
Standaard RoHS
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op