Menu Search

Schouderring 4.9 mm 16.2 mm 1.6 mm PA

Washer is made from Nylon and has a base outside diameter of 9.7 mm | 0.380 in and a base height of 1.6 mm | 0.063 in.
Artikelnummer:

12SWS1020

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,0513
5000 - 19999 € 0,0461
20000 + € 0,0415
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 51,30

1000 x € 0,0513

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Hoogte van de basis 1.5 mm
Buitendiameter basis 9.6 mm
Flenshoogte 1.6 mm
Buitendiameter flens 16.2 mm
Binnendiameter 4.9 mm
Kleur Naturel
Type ring Bussluitring
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op