Menu Search

Schouderring 2.9 mm 6.4 mm 3.3 mm PA

Round Shoulder washer made from natural Polyamide. It is designed to create interference on both the outside diameter of a hexagonal nut and the inside diameter of a bolt. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used product in a wide range of applications and industries. Material UL flame rated.
Artikelnummer:

MNI-4-5BK

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,2867
5000 - 9999 € 0,281
10000 + € 0,2753
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 11000

Totale prijs:

€ 286,70

1000 x € 0,2867

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Hoogte van de basis 2.1 mm
Buitendiameter basis 6.4 mm
Flenshoogte 1.2 mm
Buitendiameter flens 6.4 mm
Binnendiameter 2.9 mm
Kleur Zwart
Compatibele schroefmaten (alle) M2.5
Type ring Isolatiehuls
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op