Menu Search

Kabeldoorvoer 2 mm 5 mm 8 mm 1.5 mm

Standaard doorvoertules zijn verkrijgbaar in veel verschillende materialen. Vastklikontwerp zorgt voor snelle en eenvoudige installatie. Zwart PVC- Beschermt draden en kabels die door panelen worden gevoerd. Zwart thermoplastisch rubber - Bestand tegen de meeste oliën en vetten. Bestand tegen temperaturen van -40°C tot +135°C. TPE - een milieuvriendelijker alternatief voor PVC. Geschikt voor zware omstandigheden met een groter temperatuurbereik Zeer stabiel materiaal met een lange levenscyclus EPDM - hittebestendig materiaal voor gebruik in omgevingen met extreme temperaturen, van –40˚C tot +125˚C
Artikelnummer:

498063

8032 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 49999 € 0,0519
50000 + € 0,0435
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 51,90

1000 x € 0,0519

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Materiaal EPDM
Type Hole Grommet
Gatdiameter 5 mm
Binnendiameter 2 mm
Minimale gebruikstemperatuur -40 °C
Totale diameter 8 mm
Totale hoogte 4.5 mm
Plaatdikte 1.5 mm
Massief materiaal Ethyleen-propyleen-dieen-monomeer-rubber
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op