Menu Search

Ventilatorfilter 60.0 mm Aluminium;RVS

Metalen framefilter voor ventilatormontage, voorkomt dat grotere deeltjes in het ventilatiecircuit komen en beschermt de ventilatorbladen tegen obstructies.
Artikelnummer:

MFF-60

7585 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 3,39
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 339,00

100 x € 3,39

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Filtermateriaal RVS
Massief materiaal 1060 Aluminium;304 RVS
Afmeting ventilator 60.0 mm
Diameter bevestigingsgat 4.3 mm
Totale hoogte 4.0 mm
Totale breedte 59.2 mm
Goederencode 7616991099

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op