Menu Search

Verbindingshuls 6-32 1.3 mm 2.4 mm PA Zwart

Invoegstukken uit bladmetaal bieden een oplossing voor het verbinden van metalen platen die te dun zijn om getapt te worden. Gemaakt van nylon.
Artikelnummer:

SEI-1

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,2007
5000 - 9999 € 0,1615
10000 - 24999 € 0,131
25000 + € 0,111
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 200,70

1000 x € 0,2007

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Gatconfiguratie 1
Massief materiaal Nylon 6/6
Goederencode 3926909790
Draadmaat 6-32

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op