Menu Search

Verbindingshuls M3 1.3 mm 2.3 mm PA Zwart

Sheet metal inserts offer a solution for joining metal sheets that are too thin to be tapped. Made from Nylon.
Artikelnummer:

SEI-3

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,3433
5000 - 9999 € 0,2735
10000 + € 0,224
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 343,30

1000 x € 0,3433

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Gatconfiguratie 1
Massief materiaal Nylon 6/6
Goederencode 3926909790
Draadmaat M3

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op